Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

精密寬帶雷射反射鏡

  • 特別適用於可調諧雷射及反射多個雷射光源
  • 針對所有偏振狀態,在0 - 45°範圍內具有高反射率
  • 提供多種鍍膜選項

TECHSPEC®精密寬帶雷射反射鏡具有高反射率,非常適用於紫外,可見光和近紅外光束控制應用。當入射角為0-45°時,寬帶電介質加硬鍍銀膜在450nm-12μm波段擁有> 98%的反射率。這款反射鏡符合MIL-M-1350BC耐久性標準。 TECHSPEC®精密寬帶雷射反射鏡適用於需要高雷射損傷閾值(包括雷射掃描和光束控制)的高標準雷射應用。

Laser Optics

一般規格

Substrate:
BOROFLOAT®
Type:
Laser Mirror
Angle of Incidence (°):
0 - 45
Surface Flatness:
λ/20
Clear Aperture (%):
>80
Surface Quality:
20-10

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer