Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

硒化鋅 (ZnSe) 窗口片

  • 低色散
  • 無鍍膜或提供抗反射鍍膜
  • 非常適用於熱成像、FLIR與醫療系統

TECHSPEC®硒化鋅 (ZnSe) 窗口片非常適用於多種紅外應用 (包括熱成像、FLIR與醫療系統)。此化學蒸著材料對熱衝擊的吸收係數低、抵抗能力強,因此廣泛用於高功率CO2雷射系統。硒化鋅 (ZnSe) 材料相對較軟 (努氏硬度只有120),易產生劃痕,建議不要在粗糙的環境中使用。在處理時請均勻用力,請戴上乳膠指套或手套防止弄髒。

Note: Special care should be taken when handling Zinc Selenide as it is a toxic material. Always wear rubber or plastic gloves to avoid risk of contamination.

一般規格

Clear Aperture (%):
90
Parallelism (arcmin):
<1
Substrate:
Zinc Selenide (ZnSe)
Surface Flatness:
λ/10 @ 10.6μm
Surface Quality:
60-40

LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer