Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  •   
檢視所有 125 產品系列

TECHSPEC 675nm 25mm Diameter, OD 2 Shortpass Filter

TECHSPEC OD 2 Shortpass Filters

TECHSPEC OD 2 Shortpass Filters

Stock #64-605
NT$4,500
×
Qty 1-5
NT$4,500
Qty 6
NT$4,050
Volume Pricing
Request a Quote
Angle of Incidence (°):
0
Coating:
Traditional Coated
Cut-Off Wavelength (nm):
675.00
Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Substrate:
UV Grade Fused Silica
Optical Density OD:
≥2.0
Rejection Wavelength (nm):
700 - 875
Surface Quality:
40-20
Thickness (mm):
3.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Transmission (%):
>85
Transmission Wavelength (nm):
400 - 655
Type:
Shortpass Filter
Clear Aperture (%):
80.00
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4
Slope Factor (%):
±3
Cut-Off Tolerance (%):
±2
Wavelength Range (nm):
400 - 875

Regulatory Compliance

RoHS:

產品系列說明

  • 明確的截止波長
  • 高效穿透/攔截
  • 採用精密熔融石英基材

我們推出的 TECHSPEC® OD 2 低通濾光片經過精心設計,可非常明確區分反射與穿透,因此在多種應用中極為實用。這些濾光片可用於多種截止波長,非常適用於螢光應用及區分光譜級,並可與我們推出的高通濾光片搭配使用,建立客製的高效帶通濾光片。85% 的平均穿透率,以及 2.0 的截止光學密度,可在機器視覺及計測應用實現絕佳對比率。背面採用單層抗反射鍍膜,可強化各個濾光片的效率。

是否需要報價?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×