Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  • 0

銦鎵砷(InGaAs)光電二極體

銦鎵砷(InGaAs)光電二極體

  • 回應範圍從900nm至1700nm
  • 套件支援單模與多模光纖耦合
  • 具有1.3μm與1.5μm的敏感度
  • 高回應能力
  • 適用於小型區域(高速)與大型區域

銦鎵砷光電二極體能在900nm至1700nm範圍內提供無與倫比的回應,非常適用於電信與近紅外偵測。70與120微米光電二極體採用隔離式TO-46封裝,具有含透鏡的護蓋以供單模與多模光纖耦合之用。這兩種尺寸的產品都隨附主動對準的FC插孔。70微米光電二極體非常適用於高頻寬應用,而120微米光電二極體是主動對準應用的完美選擇。3mm光電二極體採用TO-5封裝予以隔離,該封裝具有寬頻雙面抗反射塗層窗鏡。3mm光電二極體具有高分流電阻,適用於高敏感度應用至微弱訊號應用。


LOADING PRODUCTS...
出口明細

Need a Quote?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer