eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

6mm, f/4.0 UCr Series Fixed Focal Length Lens

×
Stock #91-628 New 1 庫存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$10,035
Volume Pricing
Qty 1+ NT$10,035 each
Need More? 索取報價單
下載產品資料

Specifications

概況

Product Family:
UCr Series
Imaging Lens Type:
Ruggedized High Performance Lens with Compact Form Factor

物理和機械特性

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
48.82
Maximum Diameter (mm):
36
Outer Diameter (mm):
36
Maximum Length (mm):
48.82

光學特性

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
73.8mm - 60.0°
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
NA
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
73.8mm - 60.0°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
65.9mm - 54.6°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
53.4mm - 45.4°
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
39.2mm - 34.2°
Maximum Image Circle (mm):
8.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0255
Number of Elements (Groups):
9 (8)
Wavelength Range (nm):
380 - 700
Focal Length FL (mm):
6.00
Working Distance (mm):
50 - ∞
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
Horizontal: 73.8mm - 60.0° Vertical: 53.3mm - 45.4° Diagonal: 96.8mm - 73.8°
Aperture (f/#):
f/4.0
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
12.64
Object Space Principal Plane (mm): Measured from the first lens surface on the object side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
17.55
Image Space Principal Plane (mm): Measured from the last lens surface on the image side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
4.85
Maximum Distortion (%):
-11.19
Exit Pupil Position (mm): Measured from the last lens surface on the image side. Positive values indicate direction toward the image side; negative values indicate direction toward the object side.
-22.49
Wavelength:
VIS

傳感器

Optimized Sensor Format:
1/2.5"
Maximum Sensor Format:
1/2"
Pixel Size (μm):
1.85

螺紋和安裝

Filter Thread:
M34 x 0.5 (Female)
Front Thread:
M34 x 0.5 (Female)
Mount:
C-Mount

環境和耐用性因素

Storage Temperature (°C):
Type of Ruggedization:
Stabilized (Robust Mechanics for Shock and Vibration)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Need different specs or modifications?

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

產品概覽

  • 堅固設計  UC系列鏡頭的
  • 1/1.8英吋S接環鏡頭,具備50g抗衝擊性能
  • 高達 1200 萬畫素、1.85µm 畫素大小的傳感器

TECHSPEC® UCr系列定焦鏡頭採用與 TECHSPEC® UC 系列鏡頭相同的光學設計,同時具備穩定加固結構,可在衝擊和振動後保持光學指向與定位精度,有效保護鏡頭免受損壞。所有鏡片均採用固定膠合工藝,可減少傳感器像素移動,確保在強烈衝擊和振動後仍能保持物像對應關係。該系列鏡頭以緊湊型設計提供卓越性能,成本效益出眾,且不犧牲光學品質與操作手感。TECHSPEC® UCr系列定焦鏡頭專為≤1.85μm畫素設計,全像面解析度>200lp/mm,相容所有標準S接口相機。

Edmund Optics 研發出一系列高效能光學設計(UC 系列家族),並為特定應用開發了三種客製光機解決方案。這些鏡頭子系列利用與 UC 系列鏡頭相同的光學元件,在各種光機解決方案中提供相同的光學性能,以滿足應用需求:

UC 系列: 採用超緊湊型設計的鎖定凸輪聚焦與光圈調節機構,是本系列光學設計中可調性最強的版本,是高質量機器視覺鏡頭的設計典範。

UCi 系列: 機械結構簡化,配備固定光圈和緊湊外殼。工業強化設計,可縮小尺寸,降低成本並鎖定焦點。

UCr 系列: 所有光學元件都膠合在一起,配備鎖定型 C型夾式對焦環。穩定性強化 有效減少畫素偏移並提高焦點穩定性。

UCw 系列: 防水,設計符合IEC 入侵防護 等級IPX7標準,可承受1公尺水深浸泡30分鐘。

Technical Information

4mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
6mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
8mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
12mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
16mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
25mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
35mm UCr Series Fixed Focal Length Lens
Focal Length (mm) Maximum Dia. (mm) Maximum Length (mm) Filter Thread
4 40 48.3 M62.0 x 0.75 (Female) with adapter #33-308
6 36 48.82 M34 x 0.5 (Female)
8 34.1 50.9 M43 x 0.75 (Female) with adapter #89-940
12 33.8 38 M22 x 0.75 (Female)
16 25 25.9 M22.5 x 0.50 (Female)
25 25 34.3 M22.5 x 0.50 (Female)
35 27.5 57.26 M25.5 x 0.50 (Female)
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin