eo_logo
 
Product added to cart

DR-U3-50Y2C-C3-S, Dragonfly S®, Side USB, Full Housing S, Color Camera (Recertified 05-P)

See More by Teledyne FLIR
Teledyne FLIR IIS Dragonfly® S

Teledyne FLIR IIS Dragonfly® S

Teledyne FLIR IIS Dragonfly® S
×
Stock #70-334-RCD-05P Recertified 1 庫存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$7,560
Volume Pricing
Qty 1+ NT$7,560 each
Need More? 索取報價單
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Color Camera
Model Number:
DR-U3-50Y2C-C3-S
Manufacturer:
Teledyne FLIR
Camera Series:
Dragonfly®

物理和機械特性

Housing:
Full

傳感器

Image Buffer:
96MB
Sensor Format:
1/2.5"
Resolution (Megapixels):
5.00
Frame Rate (fps):
49.00
Pixels (H x V):
2,592 x 1,944
Pixel Size, H x V (μm):
2.2 x 2.2
Shutter Type:
Rolling
Pixel Depth:
10/12 bit
Exposure Time:
9 μs to 0.5 seconds
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

電氣性能

Power Consumption (W):
2.4 W maximum

硬體與介面連接

Interface:
USB 3.1 Micro B
Connector:
USB 3.1 Micro B
Interface Port Orientation:
Side Panel
Power Requirement:
5 V via USB3 interface

螺紋和安裝

Mount:
S-Mount (M12 x 0.5)

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
0°C to 50°C

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 採用模塊化設計的超緊湊外形
  • 55 百萬畫素傳感器
  • 軟體和硬體(向上或向下)觸發器
  • 低功耗

Teledyne Imaging FLIR/IIS Dragonfly®S:多功能,模塊化,成本優化的機器視覺相機,可隨時隨地使用   

借助高級傳感器和強大的功能,捕獲您所需的精確圖像,適用於批量項目,批量製造和專為批量應用而設計的多相機系統。 

Dragonfly®S 是適用於各種應用的模塊化設計,提供無與倫比的性價比。  它具有多功能性,可靠性和實用性。  緊湊輕巧的設計使其非常適合在狹小空間中部署或作為手持設備進行部署。  在背面或側面配置鎖定 USB 連接器可作為板級產品或封裝在鋁制外殼中。  5MP滾動快門CMOS晶片具有2.5英寸的目標,在全解析度(2592 x 1944)下提供高達49 FPS的幀速率。

Dragonfly®S 攝影機提供硬體和軟體觸發的圖像採集功能。 它還提供高質量的影片流,可在各種應用中實現多功能解析度,包括工廠自動化,生命科學和嵌入式設備。  大容量板載記憶體可確保在單個或多個攝影機設定下將每個捕獲的圖像幀傳輸到主機而不會丟失。 

美國關稅價格通知: 本產品系列中部分產品的價格可能會反映美國近期對加拿大原產產品的關稅調整。所示價格已包含任何適用的關稅相關調整;結帳時不會加收額外的關稅附加費。

功能  

  • 非常緊湊的外形
  • 低功耗 
  • 模塊化設計
  • 封裝型號符合B類EMC安全標準,適合醫療保健或家庭使用
  • 點和部分自動曝光模式
  • 序列通訊
  • 附加分箱
  • 增益,白平衡,黑色電平,EV補償
  • 軟體/硬體(向上或向下)觸發器
  • 邏輯塊,計數器
  • 色彩校正

應用領域

  • 手持裝置
  • 醫療系統
  • 生命科學儀器 
  • 工廠自動化 
  • 生物特徵服務站解決方案 
  • 檢眼鏡檢查 
  • 3D掃描 
  • 自動光學檢測 
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin