Edmund Optics®使用自己的和第三方Cookie來優化我們網站的技術服務功能。了解我們如何使用Cookie。

  • 我的帳戶
  •   
Laser Optics

愛特蒙特光學® (EO) 設計和製造適合各種雷射應用的元件,包括醫療設備、娛樂投影器及動態量測的傳感等項目。愛特蒙特光學利用高階製造技術,包括多個離子輔助沉積鍍膜腔及磁流變拋光 (MRF),製造雷射光反射鏡、雷射非球面乃至於雷射光束擴束器等各種高品質雷射光學產品。本公司供應各式各樣的現貨雷射光學產品,可當日發貨,實現輕鬆高效的原型設計作業。如果需要量產或客製設計,愛特蒙特光學可在全球眾多精密生產據點中製造大量雷射光學產品。

 

產品類別

Laser Lenses

雷射透鏡

Beam Expanders

雷射光束擴束器

Laser Line Mirrors

雷射光反射鏡

Laser Windows

雷射窗鏡

Beamsplitters

雷射分光鏡

Prisms

雷射稜鏡

Laser Polarizers

雷射偏振器

 

度量:如果無法量測,就無法成功

 

雷射實驗室影片系列

雷射光學實驗室影片系列介紹各種雷射光學概念,其中包括產品類型、規格及鍍膜技術等各種項目。每部影片都探討特定的雷射光學要素,協助您擴展知識,並選擇最適合應用的產品。

 

雷射應用

雷射光學產品製造

使用雷射進行材料加工正在迅速成為製造過程的重要一環。在製造過程中使用雷射,能夠以更快的加工速度實現更高的精度。雷射製造包括多種工藝,如雷射焊接,雷射表面處理等,適用於各種類型的材料。不同的材料加工和製造過程會用到多種雷射光學件,包括雷射反射鏡和擴束鏡,以實現最佳雷射輸出。將雷射應用到製造過程中,可以滿足許多應用的大批量且苛刻的加工需求。

焊接

雷射是一種快速的,自動化的工具,可用於沉積,點焊和縫焊,幫助您添加組件。精密雷射焊接是一種強大的工藝,現代工業製造商可用其製造高精度電子產品。小光斑直徑能夠在高速下對各種材料進行低熱變形焊接。

切割

複雜的切割和產品輪廓導致了雷射切割技術的興起。雷射的焦點直徑很小,它是一種低畸變,快速的切割工具,適用於大多數金屬材料。利用光束的局部能量輸入,雷射的切割寬度小。使用雷射切割的優點是低熱輸入,熱影響區域小,只影響光束所在的切割位置。

打標

雷射可以做出耐用,高對比度的標記,包括半導體,有機物和金屬等材料的加工。使用雷射打標,不會引起多餘的材料或表面變化。雷射打標還包括表面處理,例如通過改變材料的機械特性進行硬化處理。

雕刻

雷射還可用於雕刻,通過消融或刻畫材料實現高精度打印,壓花或侵蝕。雷射雕刻是一種靈活的方法,利用微米級的光斑可以在擁有復雜幾何表面的材料上打上耐用的2D和3D標記。

醫療

相比傳統的侵入性治療,雷射是一種強大而多功能的替代方案。醫療雷射的進步促進了安全,低侵入性的設備和治療方法的實現,涉及美容,皮膚科,手術等領域。醫療雷射系統使用非球面透鏡和濾光片來實現新興的雷射治療技術。

去除毛髮和紋身

使用雷射去除毛髮和紋身正迅速成為最流行的美容方法。這是一種非侵入性的方法,主要利用雷射波長與毛髮或紋身之間的相互作用。脫毛旨在防止或減少新的毛髮增長,而去除紋身是使用不同的雷射波長和功率,一次一個,將油墨從表面去除。

口腔醫學

牙科雷射是一種非常有效的工具,旨在治療牙周病,在手術時管理組織或肌肉,也可用在其他治療中。與傳統牙科治療相比,雷射可以提高手術的效果。例如雷射腔去除,這種雷射治療方法能提供比傳統鑽頭更精準的去除效果。

眼科手術

雷射是進行眼科手術的主要工具,包括屈光矯正,如LASIK。雷射治療常用於治療眼部疾病,糾正屈光不正,或修復視網膜裂孔。這種技術對於人眼是安全的,能夠改善許多眼部疾病。此應用是一種介於高級診斷和雷射應用之間的交叉應用。您還可以參考 高級診斷中有關眼睛的部分,了解更多信息。

整形手術

特定波長的雷射可以為整形手術提供局部能量光斑,入射雷射與身體組織(包括皮膚組織)產生相互作用。雷射整形手術可以減少皺紋或去除皮膚增生或胎記。

雷射光學透鏡

雷射光反射鏡

光束擴束鏡

雷射窗鏡

雷射分光鏡

雷射偏振片

娛樂

在多媒體領域,雷射正變得越來越流行,利用它可以獲得高亮度,出色的色彩和卓越的圖像。最初,雷射在娛樂行業中用於雷射表演,使用靜態光束為表演添彩。由於雷射擁有相干性和很好的光強度,它已經不僅只限於用在靜態雷射秀上了。新技術不斷擴大著人們的想像力。濾光片和柱面透鏡有助於修整和控制這些多媒體應用中的雷射輸出。

雷射投影機

雷射投影機是以雷射作為光源的高性能投影儀。雷射源可以提供優異的對比度和顏色,擁有比傳統氙氣燈泡更長的使用壽命。雷射技術的發展實現了雷射投影,它具有令人難以置信的圖像品質以及很長的使用壽命。

雷射秀

雷射表演多年來一直作為燈光表演的補充。不過,自第一次雷射秀以來,雷射技術已經大大改善。利用雷射源和掃描鏡的相干性,雷射顯示器可以產生具有多種圖案的完全沉浸式多媒體性能。

雷射打印

雷射打印是一種常見的雷射技術。雷射與鼓相互作用,將墨粉轉印到紙上。雷射打印機複印圖像的速度比傳統的複印機快,使其成為許多用戶的首選。

傳感

雷射是一種強大的傳感工具,適用於所有行業。雷射可用在閉環和開環控制中,用於位置檢測,尺寸測量和動態測量,例如高速應用的測量。雷射脈衝可以為傳感應用提供高速,精確的解決方案,如雷射雷達(LIDAR)和飛行時間感測。非球面透鏡和柱面透鏡適用於傳感系統中的光束成型。

雷射雷達(LIDAR)

雷射雷達(LIDAR),光檢測和測距是一種功能強大的成像和測量工具,適用於地質,林業和自動化等諸多領域。結合雷射檢測和傳感器,雷射雷達(LIDAR)可以利用特定光譜來檢測不同的材料並返回關於此材料的特徵信息。雷射雷達(LIDAR)廣泛用於氣象學,並且越來越多地被用於自動駕駛。

距離感測

利用三角測量信號,雷射可實現檢測距離。無論是長距離應用還是過程監控,雷射的分辨率都高於其他距離感測方法。基於雷射的感測適用於表面分析,機器人控制,尺寸測量和其他過程控制應用。

化學檢測

雷射擁有窄波長分佈和高功率穩定性,因此非常適用於化學檢測。我們可以利用雷射來檢測折射率的輕微變化或檢測痕量物質,這使其成為防區外檢測的絕佳選擇。

雷射光學透鏡

Laser Line Mirrors

雷射光反射鏡

Laser Aspheres

雷射非球面透鏡

Laser Beam Expanders

光束擴束鏡

Laser Windows

雷射窗鏡

Laser Polarizers

雷射偏振片

紫外線 雷射光學產品

紫外線 (UV) 雷射光學元件對許多應用的重要性與日俱增,其中包括半導體製程、螢光顯微鏡及雷射微加工。


 

為什麼選擇我們?

 

EO設計和製造

愛特蒙特光學設計及製造 TECHSPEC® 元件,其中包括雷射光反射鏡、組件、非球面透鏡,以及其他各種雷射光學元件。

 

工程專家

150多名具有應用,設計和製造背景的工程師為您提供豐富的工程專業知識

 

高質量

所有雷射光學產品均採用高品質材料及鍍膜,並提供多種效能層級,因應任何雷射需求。

 

可靠

不論是少量或大量量產,都能一致地符合規格要求,確保最終產品達到預先指定標準。

 

度量

由內部進行度量,以量測及保證廣告宣傳的產品規格。

Laser Optics Clean Room

其他資料

技術文章

鏈接到由愛特蒙特光學撰寫,發表在行業出版物上的技術文章,由EO的工程團隊和管理層提供支持。

Beam Expander
Selection Guide
阅读  

Building a Custom Optical Isolator with Stock Components,
阅读  

Characteristics of
2µm Lasers
阅读  

Coherent® Laser
Selection Guide
阅读  

Fluorescence Imaging with Laser Illumination
阅读  

Quantum Cascade Lasers and Applications
阅读  

Understanding
Spatial Filters
阅读  

UV Optics: Tighter Tolerances and Different Materials
阅读  

Handling and Storing High
Power Laser Mirrors
阅读  

The Complexities of
High-Power Optical Coatings
阅读  

Fundamentals of Lasers,
How do they Work?
阅读  

Laser Damage Threshold Testing: Testing and Defining
阅读  

應用說明

技術資訊及應用範例包括理論說明、方程式、圖示及其他各項。

No One-Size-Fits-All Approach to Selecting Optical Coatings
跳轉  

An In-Depth Look at Spherical Aberration Compensation Plates
跳轉  

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold
跳轉  

Optical Design: How to select the right laser beam expander
跳轉  

計算器

包括光學,成像和光電行業中常用方程的科學計算器。

Laser Spot Size
計算  

Gaussian beam
計算  

Laser Induced Damage Threshold Scaling
計算  

Axicons
計算  

影片

資訊豐富的企業或教學影片,除了介紹各種簡單秘訣,也提供以應用為基礎的產品優勢展示。

Cylinder Lens Product Overview
觀看   

Beam Expander Product Overviews
觀看   

High Reflectivity Mirrors For Laser Applications
觀看   

How To Align a Monolithic Beam Expander
觀看   

How to Align a Laser System
觀看   

How to Build an Optical Isolator with Stock Components
觀看   

Beam Combining for Increased Power
觀看   

OBIS Galaxy Laser System
觀看   

Stefaan V
 

技術專家時刻準備為您服務

Stefaan Vandendriessche是愛特蒙特光學®的雷射光學件產品經理。Stefaan致力於開發雷射光學產品,為愛特蒙特光學提供合適的雷射光學技術,確保我們的產品可滿足客戶的需求,推動行業的應用發展。參與各大展會與斯特凡會面或者即刻聯繫我們

left quotation mark TEO始终致力于未来的發展,并且我很喜歡開發新的技術和產品,從而幫助客户實現其目標。EO將努力創建合適的雷射系统,用于材料加工,满足未來的應用需求,促進下一代醫療應用的發展。 right quotation mark

--激光光學件產品經理Stefaan Vandendriessche

是否需要報價?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×