eo_logo
 
Product added to cart

Fiber Collimators

Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies

LightPath® 光纖準直器

  • 易於整合
  • 提供適合 FC/PC、FC/APC 及 SMA 連接的機型
  • 三種波長範圍,涵蓋 350-1600nm
聚焦型準直器

聚焦型準直器

  • 能與標準0.22 NA光纖耦合
  • 共有兩種鍍膜選擇,適用於UV-VIS或VIS-NIR
  • 可選擇多個焦距或孔徑
遠心背光照明燈

遠心背光照明燈

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 準直光束提高邊緣對比度
  • 優異的準直特性特別適用於遠心鏡頭
  • 輕易與8mm同軸LED光源或是¼”(0.312”) 光纖光導管相容
Fiber-Lite聚焦鏡

Fiber-Lite聚焦鏡

  • 減小光分叉
  • 可選 C 或 T 或超薄型接口
  • 小面積輸出形狀
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin