Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
Edmund Optics®亞洲設計和製造工廠側重於成本效益及大量生產。我們的 ISO 9001 品質管理體系和 AS 9100 設備透過對每個鏡頭的解析度測試,實現了批次間低變異性與高品質保證。
主動補償調整透過使用干涉測量法對鏡筒內的單個鏡片和光電元件進行最佳對位,從而最大限度地提高鏡頭性能。
Edmund Optics© 的全球設計和製造工廠透過包括調製遞移函數(MTF)、環境以及特定應用評估在內的嚴格測試,確保產品性能。測試報告、檔案、序列化、相關性研究和公差分析均可應要求提供。

能力
設計具有高達 440 lp/mm 的圖像空間解析度,並進行了量測驗證。
為不斷進化的感測器提供高性能設計。
高解析度 M12 鏡頭適用於空間有限的 OEM 應用。
更大的光圈可實現更高的繞射極限和更高的解析度。
強大的光學指向穩定性可在高達 50G 的衝擊力下防止畫素偏移。
IPX7 和 IPX9K 防護等級,可抵禦高溫、高壓水流和水浸。
主動和被動消熱差溫度範圍為 -10°C ~ +50°C。

設施面積 21,225 平方英呎(1,972 m2),用於承接先進的大量光電子組裝、成像光學元件設計和光學裝配量測。
廠房面積 16,140 平方英呎 (1,500 m2)。現場設計、組裝和測試大量光機和成像元件。
總面積 120,000 平方英呎(11,150 m2);其中專用廠房面積 20,000 平方英呎(1,860 m2)。高精度製造、鍍膜、組裝和測試單元。
廠房面積80,000 平方英呎(7,430 m2)。擁有 50 多年的高精度球面透鏡、稜鏡及其他鍍膜光學元件製造經驗
廠房面積 77,000 平方英呎(7,150 m2)。高度垂直整合的工廠,可批量生產元件和安裝光學元件。
廠房面積 16,140 平方英呎 (1,500 m2) 支援新加坡工廠的球面透鏡和稜鏡的大量生產。
Use our Quote Request Form to upload a drawing for quote.
or fill out the General Request Form below to get in touch.
Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.
* The term dual use is often used to describe the types of items subject to the EAR (Export Administration Regulations). A dual use item is one that has civil applications as well as military or weapons of mass destruction (WMD)-related applications.