eo_logo
 
Product added to cart

Laser Optics Center

500 Brooker Creek Blvd.
Suite 100
Oldsmar, FL 34677 USA

愛特蒙特光學併購業界領導廠商 QTF;QTF 供應各式各樣的光學元件,其中除了具備高雷射損傷閾值,更採用涵蓋紫外線至遠紅外線的雷射晶體鍍膜。這次併購讓愛特蒙特光學得以擴展雷射光學製造能力,涵蓋晶體及玻璃製造、拋光、度量、高雷射損傷閾值,以及類鑽碳鍍膜、檢測及測試。QTF 設施佔地 14,000 平方英尺,位於佛羅里達州坦帕 (Tampa) 外圍地區,聘雇約 50 名員工,其中許多人都是雷射光學專家。

  檢視新聞稿

功能

沉積具備高雷射誘發損傷閾值 (LIDT) 的鍍膜,需要先進的製程控制及監控製造參數,包括清潔度及鍍膜可重複性。業界持續推動發展更高功率的雷射,讓 LIDT 對雷射光學產品的重要性日漸增加。QTF 具備卓越且深獲肯定的高 LIDT 鍍膜能力,結合愛特蒙特光學內部的 LIDT 測試,確保您收到的光學產品,能夠符合應用嚴苛的 LIDT 需求。

  • 高 LIDT 鍍膜選項涵蓋 248nm 至 12µm
  • 所有常見雷射光學產品基材,包括 N-BK7 及 Nd:YAG

雷射晶體可作為固態雷射源的增益媒介,一般會摻入稀土或過渡金屬離子,透過激發發射的方式放大雷射光。非線性雷射晶體可用於雷射源的頻率轉換。QTF 有能力在各式各樣的材料拋光及鍍膜雷射晶體,以精準拋光提升鍍膜附著力,盡可能減少損耗並增加 LIDT。

  • 晶體材料包括 YAG、YALO、YLF、KTP、YVO4、PPLN 及 PPSLT
  • 外型規格包括圓形、矩形及鋸齒形薄板
  • 晶體拋光及高 LIDT 鍍膜

類鑽碳 (DLC) 鍍膜具備類似天然鑽石般的硬度及應力,以及抗鏽蝕能力。這類鍍膜可在紅外線 (IR) 提供高穿透,適合需要抗反射鍍膜的惡劣環境 IR 應用,通常用於國防應用,以及鍍膜可能遭受刮傷、污染及應力的各種應用。

  • 可於 IR 材料沉積,包括鍺和矽
  • 延長光學產品在惡劣環境的使用壽命
  • 複製天然鑽石屬性的奈米複合碳鍍膜

產品已上市可供購買

Nd:YAG Laser Line Mirrors
TECHSPEC
Nd:YAG 雷射光反射鏡

Yb:YAG Laser Line Mirrors
TECHSPEC
Yb:YAG 雷射光反射鏡

Concave Laser Line Mirrors
TECHSPEC
雷射光凹面反射鏡

Excimer Laser Line Mirrors
TECHSPEC
高能量準分子雷射光反射鏡

Nd:YAG Harmonic Separators
TECHSPEC
Nd:YAG 諧波分離器

Broadband Dielectric λ/10 Mirrors
TECHSPEC
寬頻電介質λ/10反射鏡

Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors
TECHSPEC
廣波段電介質鍍膜直角反射鏡

λ/10 Laser Line Coated Windows
TECHSPEC
λ/10 雷射光鍍膜窗鏡

λ/20 High Power Laser Line Windows
TECHSPEC
λ/20高功率雷射光窗鏡

Nd:YAG Laser Line Beam Samplers
TECHSPEC
Nd:YAG 雷射光束取樣器

Laser Debris Shields
TECHSPEC
雷射碎片防護罩

Laser Grade Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC
雷射級平凸 (PCX) 透鏡

λ/20 PCX Lenses
TECHSPEC
λ/20 PCX透鏡

Laser Grade Laser Line Cylinder Lenses
TECHSPEC
雷射級雷射光柱面透鏡

High Power Laser Line Right Angle Prisms
TECHSPEC
高功率雷射光直角稜鏡

Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms
TECHSPEC
Nd:YAG 雷射光λ/20 紫外線熔融石英直角稜鏡

Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirrors
TECHSPEC
雷射光 λ/20 高容差直角反射鏡

Fused Silica Wedge Prisms
TECHSPEC
熔融石英楔形稜鏡

Vega™ Broadband Beam Expanders
TECHSPEC
Vega™ 寬頻擴束器

Vega™ Laser Line Beam Expanders
TECHSPEC
Vega™ 雷射光束擴束器

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
;