eo_logo
 
;
Product added to cart
 

世界領先
的成像光學元件製造商

Edmund Optics®生產屢獲殊榮的成像鏡頭,
以適應不斷發展的感測器技術和不斷變化的應用領域。

立即體驗!
成像光學元件產品
位於美國亞利桑那州圖森市的先進設計和組裝生產基地
 

成像解決方案提供商

 

大量生產

Edmund Optics®亞洲設計和製造工廠側重於成本效益及大量生產。我們的 ISO 9001 品質管理體系和 AS 9100 設備透過對每個鏡頭的解析度測試,實現了批次間低變異性與高品質保證。

主動對位調整 - 主動補償調整和光電感測器調整對準

主動補償調整透過使用干涉測量法對鏡筒內的單個鏡片和光電元件進行最佳對位,從而最大限度地提高鏡頭性能。

先進的光學測量技術

Edmund Optics© 的全球設計和製造工廠透過包括調製遞移函數(MTF)、環境以及特定應用評估在內的嚴格測試,確保產品性能。測試報告、檔案、序列化、相關性研究和公差分析均可應要求提供。

 

我們是誰

鏡頭影像
雷射光學元件單獨

290+
工程師

售出 200000 個雷射光學元件

8
家工廠

遍布美國(佛羅里達州、亞利桑那州、紐澤西州)以及
德國、日本、中國、
馬來西亞和新加坡
8 家工廠

1250+員工

4個設計中心

4個成像設計中心

遍及亞利桑那州、紐澤西州、 中國和德國
30多年經驗

6
倉庫

200 多名工程師

30+A3 認證

視覺專業人員
35+ 場線下展會及線上活動

170,000+
成像鏡頭

produced per year
1250 多名員工

已售出170萬個
成像鏡頭

1250 多名員工

最新全天候
應用支援

1250 多名員工
 

我們能為您做什麼呢

能力

 
  • 高解析度
  • 設計具有高達 440 lp/mm 的圖像空間解析度,並進行了量測驗證。

  • 感測器覆蓋範圍大
  • 為不斷進化的感測器提供高性能設計。

  • 超緊湊
  • 高解析度 M12 鏡頭適用於空間有限的 OEM 應用。

  • 低 f/# 遠心鏡頭
  • 更大的光圈可實現更高的繞射極限和更高的解析度。

  • 針對衝擊與振動進行了強化設計
  • 強大的光學指向穩定性可在高達 50G 的衝擊力下防止畫素偏移。

  • 防水保護
  • IPX7 和 IPX9K 防護等級,可抵禦高溫、高壓水流和水浸。

  • 針對極端溫度的消熱差設計
  • 主動和被動消熱差溫度範圍為 -10°C ~ +50°C。

 

現貨產品

鏡頭影像

我們的歷程

1998 | 在美國亞利桑那州開辦設計中心
Optikos® 購置 MTF 測試臺
首批 TECHSPEC® M12 S-接環鏡頭上市
1999 | 首批
TECHSPEC® 遠心
鏡頭上市
2005 | Edmund Optics®
中國工廠 & 設計
中心開業
2007 | 首批
TECHSPEC® 定焦
鏡頭上市
2017 | 購置 Trioptics
ImageMaster® MTF
測試臺
2021 | 在美國
亞利桑那州建置
生產組裝及先進設計工廠
從產品設計到全面量產,
Edmund Optics® 成像團隊會在項目各階段為客戶提供全方位的支援
 
 

全球各地

 

How Would You Like to Contact Us?

Use our Quote Request Form to upload a drawing for quote.

Get Started

Edmund Optics logo

透過三種不同維度為客戶提供服務:

Marketplace

匯集光學和光子學領域
頂尖品牌和產品
的一站式選購平臺

光學製造

優質光學和
成像元件及系統的
客製化與批量化生產製造商