eo_logo
 
Product added to cart

0.04 - 2.0 OD, 25mm, Apodizing Filter Reverse Bull's Eye

Reverse Bullseye Filter

×
Stock #64-388 1 庫存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$13,615
Volume Pricing
Qty 1-10 NT$13,615 each
Qty 11-25 NT$12,215 each
Qty 26-49 NT$11,620 each
Need More? Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type of Filter:
Reverse Bull's Eye
Type:
Apodizing Filter
Linearity (%):
±5 of Optical Density

物理和機械特性

Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.20
Thickness (mm):
1.50 ±0.10

光學特性

Optical Density OD (Average):
0.04 - 2.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Variable
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 靶心型濾光片,光學密度從中心向四周呈放射狀降低
  • 逆靶心型濾光片,光學密度從中心向四周呈放射狀升高
  • 非常適用於消除光學系統中的強度差異

切趾(APODIZING)濾光片用於在光學系統中建立均勻的照明分佈。靶心型濾光片的中心具有很高的光學密度,從中心到無鍍膜的邊緣,光學密度持續降低,該濾光片常用於將高斯光束的強度分佈均勻化。逆靶心型濾光片的邊緣具有高光學密度的鍍膜,從邊緣到無鍍膜的中心,光學密度持續降低。

我們的標準濾光片具有25及50mm的直徑,端密度為1.0及2.0。如需其他基底、尺寸或強度分佈,請聯絡我們的銷售部門

Technical Information

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Compatible Mounts

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
;