eo_logo
 
Product added to cart

0.8mW, 635nm, C2 Gated Cameo Laser (Recertified 05-P)

×
Stock #72-684-RCD-05P Recertified 1 庫存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,976
Volume Pricing
Qty 1+ NT$1,976 each
Need More? Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Mean Time To Failures MTTF @ 25° (hours):
≥30,000
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
II

物理和機械特性

Dimensions (mm):
14 x 14
Weight (g):
15
Housing Length (mm):
24

光學特性

Wavelength (nm):
635.00
Beam Diameter (mm):
2
Beam Divergence (mrad):
0.35
Color:
Red
Focus Range (mm):
25mm - ∞

電氣性能

Output Power (mW):
0.8
Power Stability (%):
±1.5

硬體與介面連接

Output Type:
Free Space - Fixed Lens, 2mm Aperture
Connector:
JST 4 Pin
Input Voltage (V):
4.5

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-10 to +45
Storage Temperature (°C):
-40 to +85

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • TTL 調製頻率高達 100kHz
  • 尺寸為24 x 14 x 14mm的緊湊型外殼,配有 M12 x 1 型號的螺紋孔
  • 可選635、650 和670nm 波長

緊湊型門控工業雷射二極體模組為多種工業應用提供高質量、高性價比的 OEM 解決方案。該模組具備可調製的連續雷射輸出,可透過控制輸入實現高達 100kHz 的開關速度,亦可透過低功率 TTL 和微處理器控制實現簡單慢速的開/關切換。24 x 14 x 14mm 的緊湊型絕緣外殼配有 M12 x 1 型號的螺紋孔,並具有良好的導熱性能,可以實現高效散熱,非常便於整合到現有 OEM 雷射系統中。緊湊型門控工業雷射二極體模組非常適合機器視覺、檢測、定位、對準等多種 OEM 工業應用。  該模組在適當溫度範圍(-10 至 55°C)內運行時,可實現較長的使用壽命,最低平均故障間隔時間(MTTF)在 ≥30,000 至 ≥120,000 小時之間,具體時間與波長有關。

注意:可互換光學件僅與 A 系列門控浮雕雷射 #72-688 和 #72-689 相容。 C2 系列雷射 #72-684 和 #72-686 配備固定的 2 毫米孔徑透鏡,S 系列雷射 #72-685 和 #72-687 配備固定的標準準直透鏡,可產生 5 x 1.5 毫米的光束。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
;