eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

12.7mm Dia. x 25mm ROC, Uncoated, Concave Laser Mirror

TECHSPEC Uncoated Concave Mirrors

×
Stock #27-583 New 1 庫存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,780
Volume Pricing
Qty 1-5 NT$3,780 each
Qty 6-25 NT$3,570 each
Qty 26+ NT$3,448 each
Need More? Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Concave Mirror

物理和機械特性

Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.12
Back Surface:
Commercial Polish
Center Thickness CT (mm):
5.18
Clear Aperture (%):
90
Edge Thickness ET (mm):
6.00 ±0.2

光學特性

Coating:
Uncoated
Effective Focal Length EFL (mm):
12.50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Radius R1 (mm):
25.00
Surface Quality:
20-10
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Radius of Curvature (mm):
25.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 251:

Need different specs or modifications?

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

產品概覽

  • 適合雷射聚焦應用使用
  • 高精密熔融石英反射鏡毛胚
  • 提供客製鍍膜選項

TECHSPEC® 未鍍膜凹面反射鏡提供高精密 20-10 表面品質及 λ/10 不規則度,是雷射光束對焦應用的理想選擇。這類凹面反射鏡採用熔融石英基材,能夠抵抗熱衝擊,並供應 25mm 至 500mm 的焦距選項。TECHSPEC® 未鍍膜凹面反射鏡適用於溫度波動環境中的各種應用。客製鍍膜選項包括受保護的金屬鍍膜,以及電介質反射鏡鍍膜。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
;