eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

HEO 系列 M12 成像鏡頭

3.6mm Focal Length

3.6mm Focal Length 8.0mm Focal Length 2.2mm Focal Length
×
  • 相容1/2英吋、S接環鏡頭
  • 高達120萬畫素、5µm畫素大小的傳感器
  • 符合IPX7和IPX9K的IEC入侵保護等級
  • 2.2mm~8mm焦距

TECHSPEC® HEO系列M12成像鏡頭配備密封且耐用的外殼,並採用高性能光學件。鏡頭的設計符合IEC IPX7和IPX9K 入侵保護等級,可在1m深的水中暴露30分鐘,並在近距離的高壓、高溫水噴淋下工作。這些鏡頭非常適合1/3"和½"畫幅傳感器,螺紋規格為M12×0.5。HEO系列透鏡可以密封連接到相機上,具有防水、防塵、防霧功能。TECHSPEC®HEO系列M12成像鏡頭非常適合汽車等惡劣環境下的應用。如需相關資料,請向我們提交規格資料申請表

註:可選相容TECHSPEC® M12成像鏡頭的附件

產品

產品概覽

愛特蒙特光學打造了多個產品系列的 TECHSPEC® M12 S-接環鏡頭,其設計目的是提供高解析度。這些高性能鏡頭對金屬外殼內的玻璃進行精密設計,並對每個產品系列的規格進行了優化,以滿足應用需求。

Technical Information

 
Focal Length A B C D
2.2mm 21.0mm 16.4mm 2.2mm 5.4mm
3.6mm 14.0mm 14.1mm 4.5mm 4.5mm
8.0mm 14.0mm 15.0mm 8.7mm 4.0mm
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
;