eo_logo
 
Product added to cart

200 x 5000mm Sheet of Fractal Black Foil, No Adhesive

See More by Acktar
×
Stock #75-437 New 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$151,200
Volume Pricing
Qty 1+ NT$151,200 each
Need More? 索取報價單
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
No Adhesive
Model Number:
FBC-26X500-0

物理和機械特性

Dimensions (mm):
200 x 5000
Foil Thickness (μm):
100
Thickness (mm):
0.10

光學特性

Coating:
Fractal Black™
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Copper
Wavelength:
VIS - FIR
Coating Thickness (μm):
<5

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-196 to +300
Abrasion Resistance:
Moderate
Humidity Resistance:
MIL-C-48497A

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

Need different specs or modifications?

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

產品概覽

  • 銅箔基材可提高熱導率和電導率
  • 在高溫環境中性能穩定
  • 可選標準型、低釋氣型和無膠合劑型

Acktar 分形黑吸光銅箔可為無法直接塗覆的應用提供熱管理與吸光功能。銅箔的加入增強了分形黑材料的導熱性與導電性,因此非常適用於雷射及其平臺、被動與熱控制系統、紅外系統、航太及真空環境等應用場景。該箔片柔韌輕薄、易於裁剪,便於在多種表面快速安裝使用。Acktar 分形黑吸光銅箔可選標準型、低釋氣型和無膠合劑型。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin