eo_logo
 
Product added to cart

2.5mm Dia., 0.5mm Thick, Coherent® Uncoated Polycrystalline CVD Diamond Window

See More by Coherent®
×
Stock #74-069 New 9 庫存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$23,800
Volume Pricing
Qty 1+ NT$23,800 each
Need More? Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Protective Window

物理和機械特性

Clear Aperture CA (mm):
2.25
Diameter (mm):
2.50 ±0.05
Thickness (mm):
0.50 ±0.10
Parallelism (arcmin):
<5
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90

光學特性

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coherent® Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond
Index of Refraction (nd):
2.38 @ 10.6µm
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
300 - 25000

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 提供高穿透率,涵蓋紫外線、遠紅外線及微波光譜
  • 具備高度熱傳導性,適合搭配使用高功率雷射
  • 具備卓越硬度,提供極佳的抗刮能力
  • Coherent Corp 製造

Coherent® 光學級多晶體 CVD 鑽石窗鏡提供高穿透率,涵蓋紫外線 (UV)、遠紅外線 (FIR) 及微波波長光譜。這款窗鏡以 Coherent® 的電漿化學氣相沉積鑽石製造,提供高純度、均勻度和極佳的抗刮能力。這類窗鏡也具備卓越的耐化學性及生物相容性,因此可用於惡劣環境及醫療應用。Coherent® 光學級多晶體 CVD 鑽石窗鏡可作為高功率 CO2 雷射的輸出窗鏡,提供比其他紅外線材料更高的熱傳導性及更低的吸收率,盡可能降低對光束品質的影響。其他常見應用包括作為鑽石型核子探測器的微波窗鏡、一般微波工程,以及多光譜光學系統。

注意:II-VI Incorporated 已變更為 Coherent Corp.

注意:可供應客製鍍膜,包括抗反射及高反射鍍膜。請與我們聯絡取得更多資訊。

Technical Information

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
;