eo_logo
 
Product added to cart

50mm Diameter, Cyan Dichroic Filter

Additive and Subtractive Dichroic Color Filters

×
Stock #52-538 20+ 庫存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,566
Volume Pricing
Qty 1-24 NT$1,566 each
Qty 25-49 NT$1,418 each
Need More? Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Dichroic Filter

物理和機械特性

Diameter (mm):
50.00
Thickness (mm):
2.00 Nominal
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Clear Aperture (%):
≥85

光學特性

Angle of Incidence (°):
0
Cut-Off Wavelength (nm):
590.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Subtractive Color
Color:
Cyan
Surface Quality:
80-50
Coating Specification:
Tavg >80% @ 400 - 550nm
Tavg <1.0% @ 640 - 740nm
Cut-Off Wavelength Tolerance (μm):
0.015

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
<100

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Need different specs or modifications?

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

產品概覽

  • 高飽和度異向性類型
  • 大小和設定矩陣
  • 精密玻璃基材

對角比色過濾器的加減是機器視覺的理想選擇,通常用於分色和對比度增強應用。過濾器提供無包裝型號,可輕鬆集成到各種現有攝影機和照明裝置中。此外,對角濾波器提供了窄頻帶通過乾擾濾波器無法提供的更寬視野。對角增減過濾器由精密玻璃基片製成,有多種尺寸和套件可供選擇。從 預安裝的濾輪上可以獲得整套雙向過濾器。

濾波器的典型應用包括光放大,光束分離以及在成像鏡頭前放置以選擇性地隔離頻譜區域/顏色。 

Technical Information

Compatible Mounts

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
;