eo_logo
 
Product added to cart

900mm x 600mm, Breadboard (Recertified 05-P)

×
Stock #87-214-RCD-05P Recertified 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$23,546
Volume Pricing
Qty 1+ NT$23,546 each
Need More? 索取報價單
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Metric

物理和機械特性

Thickness (mm):
13
Length (mm):
900
Width (mm):
600
Construction:
Black Anodized Aluminum
Flatness (mm):
0.18mm per 300mm
Weight (kg):
18.2
Number of Holes:
864

螺紋和安裝

Mounting Threads:
(864) M6 x 1.0 on 25 Centerline ±0.025mm, on 12.5mm Corners

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 為實驗和測試配置提供穩定的平臺
  • 適用於各類安裝的 1/4-20 TPI 或 M6 螺孔
  • 黑色陽極電鍍鋁

英制和公制麵包板分別使用間隔 1" 和 25mm 的 1/4"-20 或 M6 螺孔,允許建立客製臺式系統。這些麵包板與大多數光學和光電裝解決方案相容,並具有黑色陽極處理表面,可減少從試驗板到系統的反射。英制和公制麵包板有多種尺寸,可以建立緊湊或大型、可擴展的系統。這些麵包板是適合任何系統應用的理想平臺。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin