eo_logo
 
Product added to cart

BFS-U3-120S4M-CS USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera (Recertified 05-P)

See More by Teledyne FLIR

Teledyne FLIR IIS Blackfly® S USB3 Camera (front)

Teledyne FLIR IIS Blackfly® S USB3 Camera (front) Teledyne FLIR IIS Blackfly® S USB3 Camera (back) +2
×
Stock #11-515-RCD-05P Recertified 1 庫存 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$15,104
Volume Pricing
Qty 1+ NT$15,104 each
Need More? 索取報價單
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料

Specifications

Spectrum:
Monochrome

概況

Type:
Monochrome Camera
Model Number:
BFS-U3-120S4M-CS
Manufacturer:
FLIR
Camera Series:
Blackfly® S

物理和機械特性

Dimensions (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
36
Housing:
Full

傳感器

Image Buffer:
240MB
Sensor Format:
1/1.7"
Resolution (Megapixels):
12.00
Frame Rate (fps):
31.00
Pixels (H x V):
4,000 x 3,000
Pixel Size, H x V (μm):
1.85 x 1.85
Sensing Area, H x V (mm):
7.4 x 5.55
Imaging Sensor:
Sony IMX226
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Rolling
Pixel Depth:
10/12 bit
Exposure Time:
10μs - 30s
Dynamic Range (dB):
69.64
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

電氣性能

Power Consumption (W):
Not Specified

硬體與介面連接

Interface:
USB 3.1 Gen 1
Connector:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Power Supply:
Power over USB or via GPIO with #88-063
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)

螺紋和安裝

Mount:
CS-Mount
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
0 to +50
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 超精巧設計
  • 符合 USB3 Vision 與 GenICam 標準
  • 隨附影像擷取軟體與 Spinnaker SDK

Teledyne FLIR IIS Blackfly S:具備強大功能的先進機器視覺相機透過封裝式或板級配置的先進感測器,擷取您所需的影像Blackfly® S 是一款多功能且精巧的機器視覺相機系列,採用業界最先進的面掃描感測器並具備超精巧外形尺寸。其結合強大功能,可輕鬆產生所需的精確影像,加速應用開發。其同時結合影像擷取與相機端預處理的自動控制和精準手動控制。透過涵蓋高速效能、高解析度影像、偏振或低光源靈敏度的多種選項,Blackfly® S 系列相機可提供所需結果。所有相機變體皆採用相同外形尺寸,讓使用者能一次開發、隨處部署。相機端功能包括 IEEE1588 時鐘同步,並與支援 GigE Vision 或 USB3 Vision 介面的主流第三方軟體完全相容。Blackfly® S 提供 GigE、USB3、外殼式及板級版本。

注意: USB3 纜線另售。請使用 (#03-618) 5mm 墊片將 CS 接環相機轉接至 C 接環。軟體可供下載

美國關稅價格通知: 本產品系列中部分產品的價格可能會反映美國近期對加拿大原產產品的關稅調整。所示價格已包含任何適用的關稅相關調整;結帳時不會加收額外的關稅附加費。

Blackfly® S USB3 彩色 / 單色相機

  • 相容於第三方軟體與硬體,並支援多種作業系統與主機系統架構。

特性

  • 超精巧外形尺寸(29mm x 29mm x 39mm)
  • 採用最新 CMOS 感測器與全新相機端影像處理功能
  • 運用更高彈性的像素合併功能、強大的自動曝光控制與穩健的色彩轉換工具
  • 透過進階相機控制與可程式邏輯改善週期時間
  • 使用序列器、chunk data、事件通知、計數器、計時器與邏輯區塊
  • 可選擇 CMOS global shutter、偏振與高靈敏度 BSI 感測器
  • 資料介面選項:GigE、USB3
  • 提供可呈現真實色彩的色彩轉換工具
  • 影像擷取與相機端預處理可採用進階自動演算法或精準手動控制
  • 相機端功能包括 IEEE1588 時鐘同步、無損壓縮與深度學習推論
  • 相容於第三方軟體與硬體
  • 支援多種作業系統與主機系統架構
  • 豐富的範例程式碼與描述性 API 記錄
  • 跨感測器尺寸採用一致外形尺寸,可簡化產品迭代
  • 可透過 FlyCapture SDK 或第三方 USB3 Vision 軟體控制相機

应用

  • 智慧交通系統
  • 工廠自動化
  • 條碼讀取
  • 3D 掃描
  • 生命科學儀器
  • 生物辨識自助服務機解決方案
  • 眼底鏡檢查
  • 自動光學檢測
  • 食品與飲料產業

请注意:請務必選擇正確的轉接環。#88-210 適用於尺寸為 29x29x30mm 的 Blackfly S,#15-838 適用於尺寸為 29x29x39mm 的 Blackfly S。

Teledyne FLIR Blackfly® S USB3 相機是精巧型機器視覺相機,採用先進 CMOS 面掃描感測器與超精巧 29mm x 29mm x 39mm 外形尺寸,便於整合至空間受限的系統。這些相機專為快速系統整合而設計,符合 USB3 Vision 與 GenICam 標準,支援多種作業系統與主機架構,並隨附影像擷取軟體與 Spinnaker SDK。進階自動演算法、精準手動影像控制與相機端預處理,有助於簡化開發,同時可針對嚴苛的檢測與量測任務進行最佳化。可程式邏輯、序列器功能、chunk data、事件通知、計數器、計時器與邏輯區塊可改善週期時間,並支援更進階的視覺工作流程。可用感測器選項包括 global shutter、偏振與高靈敏度 BSI CMOS 配置,使這些相機非常適合移動物體成像、低光源場景與特定應用對比分析。Blackfly S USB3 相機非常適合工廠自動化、自動光學檢測、條碼讀取、3D 掃描、智慧交通系統、生命科學儀器與生物辨識自助服務機解決方案。IEEE1588 時鐘同步、無損壓縮與深度學習推論等相機端功能,可支援同步化多相機架設,並有助於降低主機端處理需求。Blackfly S USB3 相機在不同感測器尺寸間具備一致外形尺寸,並相容於第三方軟體與硬體,使其更容易一次開發並部署於多種機器視覺平台。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin