eo_logo
 
Product added to cart

BWA-CAM NIR BWA Etalon Optic Assembly, 700nm-1200nm

×
Stock #89-728 New 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$434,700
Volume Pricing
Qty 1+ NT$434,700 each
Need More? Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
BWA-CAM-700-1200-R6-EO

物理和機械特性

Dimensions (mm):
91.0 x 85.0 x 78.0

光學特性

Spectral Range:
700 - 1200

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 可即時分析光束輪廓、M²、質心位置、圓度與像散
  • 相容連續波(CW)雷射及具備單脈衝能力的脈衝雷射。
  • 非常適合用於雷射研發、品質控制及光學系統監測
  • 符合ISO 11146 和 ISO 13694標準

Haas Laser Technologies BWA-CAM M² 分析相機可實現紫外(UV)、可見光(VIS)及紅外(IR)波段的連續波雷射與脈衝雷射即時M²測量。該系統具備簡便的一鍵校準功能,能夠基於單脈衝完成M²測量,非常適合動態或單次雷射系統應用。BWA-CAM依照ISO 11146和ISO 13694標準進行設計,可以精準評估關鍵空間光束參數,包括M²、光束輪廓、質心、圓度及像散。該相機可幫助使用者及早發現光學系統性能退化,最佳化雷射性能,從而實現最佳品質與工藝穩定性。BWA-CAM的模組化設計支援廣泛的雷射波長與應用環境,其高精度測量與即時資料蒐集能力使其成為研發、製造以及雷射系統診斷的關鍵工具。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
;