eo_logo
 
Product added to cart

Cesium Iodide Window, 50mm Dia. 3mm Thick

×
Stock #91-129 New 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$34,825
Volume Pricing
Qty 1+ NT$34,825 each
Need More? 索取報價單
下載產品資料

Specifications

概況

Note:
Hygroscopic material - Keep away from moisture and humid environments. Shipped vacuum packed with dessicant.

物理和機械特性

Clear Aperture CA (mm):
45
Diameter (mm):
50.00
Thickness (mm):
3.00 +/- 0.1
Parallelism (arcmin):
≤4
Bevel:
Protective as needed
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.21
Young's Modulus (GPa):
5.3
Knoop Hardness (kg/mm2):
20.00

光學特性

Surface Quality:
80-50 (Best Effort)
Wavelength Range (nm):
250 - 55000

材料特性

Density (g/cm3):
4.51
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
48.3 x 10⁻⁶ K⁻¹ at 293 K

環境和耐用性因素

Thermal Stability:
1.1 W m⁻¹ K⁻¹ at 298 K

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

產品概覽

  • 極寬穿透頻帶(250nm 至 55µm)
  • 適用於遠紅外線(FIR)光譜
  • 提供 25mm 與 50mm 尺寸

碘化銫 (CsI) 窗鏡設計用於提供優異寬頻穿透率,從紫外線到遠紅外光譜皆可提供可靠效能。其寬廣穿透範圍約從 0.25µm 延伸至 55µm,非常適合光譜學與先進 IR 感測應用。碘化銫 (CsI) 基板具備相對較低的折射率,有助於降低表面反射損耗並提升整體系統效率。碘化銫 (CsI) 窗片亦展現良好的抗熱衝擊性,可在溫度快速變化的環境中穩定運作。這種寬廣光譜覆蓋範圍與可靠效能的組合,使 CsI 窗片成為嚴苛光學與分析系統的出色選擇。

注意:CsI 是極為柔軟且脆弱的材料,拋光困難。處理時應小心,避免損傷表面,且應佩戴手套,因為皮膚接觸可能造成刺激。CsI 也具有吸濕性,應存放於低濕度環境中,避免接觸濕氣。

Technical Information

特殊處理

這些光學元件需要特殊處理,以避免損壞並確保長期性能。正確的處理、清潔和儲存對維持光學品質至關重要。請瀏覽我們的 清潔光學產品資源指南,以了解正確的清潔步驟以及最佳的清潔方法。如需要特別協助,請透過, 電子郵件/a>或線上聊天請透過電子郵件或線上聊天與我們的資深技術團隊進行聯繫。

Coating Curves

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin