eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

加固型藍色系列 M12 成像鏡頭

TECHSPEC® Rugged Blue Series M12 Lenses

TECHSPEC® Rugged Blue Series M12 Lenses
×

TECHSPEC® 加固型藍色系列 M12 成像鏡頭更加穩固,保護鏡頭不受損傷,同時減少像素偏移,並在遭受衝擊與震動後維持光學指向穩定性。每個鏡頭都包含多個精密玻璃光學元件,黏合在精巧的鋁質鏡筒中。黏合玻璃光學元件可預防發生最細微的動作,以免造成像素偏移。即使遭受重擊與震動,仍然可以維持物像間投影;若物體中心投影至中央像素,就一定會投影在相同的中央像素。TECHSPEC® 加固型藍色系列 M12 成像鏡頭適用於校正成像應用,例如量測與計測、3D 立體視覺、機器人與感測、自動車及物體追蹤。這類鏡頭提供各式各樣的 f/# 選項(f/2.5 至 f/8)。

一般規格

Wavelength Range (nm):
400 - 700
Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)

產品

FL (mm)  Aperture (f/#)  Max. Sensor Format WD (mm)  IR Cut Filter   比較   庫存號碼   價格  Buy
2.00 f/2.5 1/3" 100 - ∞ No
2.00 f/2.5 1/3" 100 - ∞ Yes
2.00 f/4 1/3" 100 - ∞ No
2.00 f/4 1/3" 100 - ∞ No
2.00 f/5.6 1/3" 100 - ∞ No
2.00 f/5.6 1/3" 100 - ∞ Yes
2.00 f/8 1/3" 100 - ∞ No
2.00 f/8 1/3" 100 - ∞ No
3.00 f/2.5 1/3" 100 - ∞ No
3.00 f/2.5 1/3" 100 - ∞ Yes
3.00 f/4 1/3" 100 - ∞ No
3.00 f/4 1/3" 100 - ∞ Yes
3.00 f/5.6 1/3" 100 - ∞ No
3.00 f/5.6 1/3" 100 - ∞ Yes
3.00 f/8 1/3" 100 - ∞ No
3.00 f/8 1/3" 100 - ∞ Yes
4.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ No
4.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ Yes
4.00 f/4 1/3" 150 - ∞ No
4.00 f/4 1/3" 150 - ∞ Yes
4.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ No
4.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ Yes
4.00 f/8 1/3" 150 - ∞ No
4.00 f/8 1/3" 150 - ∞ Yes
5.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ No
5.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ Yes
5.00 f/4 1/3" 150 - ∞ No
5.00 f/4 1/3" 150 - ∞ Yes
5.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ No
5.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ Yes
5.00 f/8 1/3" 150 - ∞ No
5.00 f/8 1/3" 150 - ∞ Yes
6.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ No
6.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ Yes
6.00 f/4 1/3" 150 - ∞ No
6.00 f/4 1/3" 150 - ∞ Yes
6.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ No
6.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ No
6.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ Yes
6.00 f/8.0 1/3" 150 - ∞ No
6.00 f/8.0 1/3" 150 - ∞ Yes
8.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ No
8.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ Yes
8.00 f/4 1/3" 150 - ∞ No
8.00 f/4 1/3" 150 - ∞ Yes
8.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ No
8.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ Yes
8.00 f/8 1/3" 150 - ∞ No
8.00 f/8 1/3" 150 - ∞ Yes
10.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ No
10.00 f/2.5 1/3" 150 - ∞ Yes
10.00 f/4 1/3" 150 - ∞ No
10.00 f/4 1/3" 150 - ∞ Yes
10.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ No
10.00 f/5.6 1/3" 150 - ∞ Yes
10.00 f/8 1/3" 150 - ∞ No
10.00 f/8 1/3" 150 - ∞ Yes
12.50 f/2.5 1/2" 150 - ∞ No
12.50 f/2.5 1/2" 150 - ∞ Yes
12.50 f/4 1/2" 150 - ∞ No
12.50 f/4 1/2" 150 - ∞ Yes
12.50 f/5.6 1/2" 150 - ∞ No
12.50 f/5.6 1/2" 150 - ∞ Yes
12.50 f/8 1/2" 150 - ∞ No
12.50 f/8 1/2" 150 - ∞ Yes
16.00 f/2.5 1/1.8" 150 - ∞ No
16.00 f/2.5 1/1.8" 150 - ∞ Yes
16.00 f/4 1/1.8" 150 - ∞ No
16.00 f/4 1/1.8" 150 - ∞ Yes
16.00 f/5.6 1/1.8" 150 - ∞ No
16.00 f/5.6 1/1.8" 150 - ∞ Yes
16.00 f/8.0 1/1.8" 150 - ∞ No
16.00 f/8.0 1/1.8" 150 - ∞ Yes
17.50 f/2.5 1/1.8" 150 - ∞ No
17.50 f/2.5 1/1.8" 150 - ∞ Yes
17.50 f/4 1/1.8" 150 - ∞ No
17.50 f/4 1/1.8" 150 - ∞ Yes
17.50 f/5.6 1/1.8" 150 - ∞ No
17.50 f/5.6 1/1.8" 150 - ∞ Yes
17.50 f/8 1/1.8" 150 - ∞ No
17.50 f/8 1/1.8" 150 - ∞ Yes
25.00 f/2.5 1/1.8" 150 - ∞ No
25.00 f/2.5 1/1.8" 150 - ∞ Yes
25.00 f/4 1/1.8" 150 - ∞ No
25.00 f/4 1/1.8" 150 - ∞ Yes
25.00 f/5.6 1/1.8" 150 - ∞ No
25.00 f/5.6 1/1.8" 150 - ∞ Yes
25.00 f/8 1/1.8" 150 - ∞ No
25.00 f/8 1/1.8" 150 - ∞ Yes

產品概覽

愛特蒙特光學創造了多個產品系列的TECHSPEC® M12 S接口鏡頭,其設計目的在於提供高分辨率。這些高效能鏡頭採用金屬外殼與精密玻璃設計,並對每個產品系列的規格進行了最佳化,以因應您的應用需求。

  • 藍色系列M12鏡頭:針對機器視覺常用的工作距離進行高分辨率有限共軛設計最佳化。
  • 加固藍色系列M12鏡頭:藍色系列M12鏡頭的加固版本,採用的光學元件與非加固版本相同。
  • 綠色系列M12鏡頭:針對機器視覺常用的工作距離進行有限共軛設計最佳化。
  • 紅色系列M12鏡頭:針對機器視覺常用的工作距離進行有限共軛設計最佳化。
  • HEO系列M12鏡頭:紅色系列M12鏡頭適用於惡劣環境光學元件 (HEO) 密封版本。
  • 液體鏡頭 M12 成像鏡頭: 整合式液體鏡頭提供快速電子對焦功能。

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
M12 Lock Nut, 10 Pack #16-788 NT$3,535   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
M12 Lock Nut #64-102 NT$499   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
M12 Lens Holder for Camera Boards #66-382 NT$394   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
C-Mount to M12 Lens Adapter w/Oring #59-241 NT$1,426   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
C-Mount to M12 Lens Adapter #53-675 NT$998   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×

相關產品

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program