eo_logo
 
Product added to cart

Laser Safety Window LS25 ARW 304.8 x 304.8mm

Laser Safety Windows

Laser Safety Windows

×
Stock #75-516 New 2 庫存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$6,265
Volume Pricing
Qty 1-5 NT$6,265 each
Qty 6-10 NT$5,639 each
Need More? Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

EN 207/208 Ratings:
D AB7 + IR AB3 190– 315
D AB5 + IR AB7 + M AB7Y >315– 515
D AB5 + IR AB6 + M AB6Y >515– 526
DIR AB5 + M AB5Y >526–532
DIR AB4 + M AB4Y >532 – 535
DI AB2 10600
Filter Material:
Polymer
Filter:
LS25

物理和機械特性

Dimensions (mm):
304.8 x 304.8
Thickness (mm):
3.00

光學特性

Optical Density OD (Average):
>7 @ 190-515
>6 @ 516-525
>5 @ 526-532
>4 @ 533-535
>5 @ 10600
Color:
Orange
Visible Light Transmission VLT (%):
41

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 通過 CE 認證的雷射輻射防護
  • 適用於紫外線、可見光和近紅外波長
  • 200mm x 100mm 尺寸是小型設備的理想之選
  • 亦提供 304.8mm x 304.8mm 尺寸

雷射安全窗鏡在紫外線、可見光到近紅外光譜的指定波長範圍內具有高光學密度。這些CE認證的雷射安全窗鏡由丙烯酸和聚碳酸酯製成,可防雷射輻射。窗鏡的尺寸為 200 x 100 mm,便於整合到小型設備的開孔和外殼上。亦提供 304.8mm x 304.8mm 尺寸選項。雷射安全窗鏡是防護雷射輻射的理想選擇,同時還能在使用 Nd:YAG、CO2、光纖及其他雷射源的應用中提供安全觀察材料加工、製造和實驗室應用的條件。

警告: 為避免傷害眼睛,在每種條件下所需的保護等級應由工業衛生學家或安全工程的負責人來決定。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
;