eo_logo
 
Product added to cart

Norland Electronic Adhesive NEA 123SHGA, 10cc Dispensing Barrel

See More by Norland
×
Stock #70-102 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,750
Volume Pricing
Qty 1-11 NT$1,750 each
Qty 12-19 NT$1,575 each
Need More? Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Size (oz):
0.34
Norland Number:
NEA 123SHGA
Shelf Life:
9 months
Type:
Barrel
Typical Applications:
Ideal for wire tacking, chip capacitor bonding, coil termination
tamper-proofing adjustable components, and bonding of head gimbal assemblies
Note:
Contains 10g of adhesive

光學特性

Absorption Range (nm):
320 - 380

材料特性

Glass Bonding:
Excellent
Metal Bonding:
Good
Plastic Bonding:
Good/Excellent
Viscosity (cps):
55000

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-150 to +150 (after cured)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 251:

產品概覽

  • 單一成分紫外線固化膠合劑
  • 對玻璃、金屬及塑膠有極佳的黏合力
  • 是封裝、密封及緊固的理想選擇

Norland 電子產品用粘合膠是單一成分紫外線固化膠合劑,固化後可形成電絕緣膠合。這些膠合劑是為電子裝配應用中的快速、精確黏合而設計,對玻璃、金屬及塑膠材質有極佳的黏合力。每種膠合劑還含有一種熱催化劑,可以快速固化不能暴露於紫外線下的區域。Norland 電子產品用粘合膠非常適用於電路板、光電子裝置或其他電子產品的封裝、密封、導線固定或緊固。

請注意: NEA121 號粘膠及123號粘膠可能會對皮膚造成刺激,應避免與皮膚長時間接觸。在使用這些膠合劑時,建議使用指套或手套 。固化過程為高度放熱 – 散裝材料絕不應暴露於高熱或紫外線下。

特殊處理

這些光學元件需要特殊處理,以避免損壞並確保長期性能。正確的處理、清潔和儲存對維持光學品質至關重要。請瀏覽我們的 清潔光學產品資源指南,以了解正確的清潔步驟以及最佳的清潔方法。如需要特別協助,請透過, 電子郵件/a>或線上聊天請透過電子郵件或線上聊天與我們的資深技術團隊進行聯繫。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
;