eo_logo
 
Product added to cart

UV Protective Spectacles

UV Protective Eyewear (Goggles and Spectacles)

×
Stock #88-336 11 庫存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,278
Volume Pricing
Qty 1+ NT$1,278 each
Need More? Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
B

物理和機械特性

Dimensions (mm):
50 x 152

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 極高的可見光穿透率
  • 在 254 ~ 365nm 範圍內提供保護
  • 護目鏡或眼鏡設計
  • 可阻隔紫外環境衛生和消毒使用的短波紫外線

UV 防護眼鏡可保護眼睛免受波長在 254 ~ 365 nm 之間的紫外線傷害,同時提供最佳的可見光穿透率。這種防護眼鏡還能阻擋 UVC 光,UVC 光普遍用於紫外線消毒和殺菌,大多數殺菌燈發出的紫外線波長為 254 nm。紫外線防護眼鏡有夾片式和護目鏡式兩種,是在操作UV光源時保護眼睛的理想選擇,也是使用UVC光源進行消毒殺菌時的理想選擇。這兩種眼鏡均符合 ANSI Z87.1-1989 的性能標準。

警告: 為避免傷害眼睛,在每種條件下所需的保護等級應由工業衛生學家或安全工程的負責人來決定。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
;