超快脈衝具有固有的寬頻,因此控制色散至關重要
必須對超快光學元件的群延遲色散 (GDD) 進行精細的控制
Edmund Optics® 設計和沉積的超快鍍膜的 GDD 值為 -4,000 - 5,000 fs2
電介質高反射和抗反射鍍膜以及超快增強銀鍍膜

高色散反射鏡、低 GDD 光學元件以及擴束鏡
用於高功率超快雷射器的腔內和腔外光學元件
第 3 階色散為 0 fs3,或負值低至 -2500 fs3
經濟高效的超快增強性銀鍍膜在常見超快波長上的 R>99% 且 GDD 低至 0 ±20fs2
如需 GDD 值低於-100fs2 的選項,可從我們的戰略合作夥伴 UFI 獲得
精確測量多層超快光學元件的 GDD
超寬頻光譜覆蓋範圍從 250 nm到 2100 nm
入射角在 0-70° 之間時的 GDD 精度為 ±5 fs2
內部專家擁有多年超快光學製造和超快雷射應用經驗
可對瞭解所需的 GDD、三階色散及其他規格進行探討
與 UltraFast Innovations 合作開發最前沿的超快鍍膜
Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.
* The term dual use is often used to describe the types of items subject to the EAR (Export Administration Regulations). A dual use item is one that has civil applications as well as military or weapons of mass destruction (WMD)-related applications.