eo_logo
 
Product added to cart

10X Objective, CFI Plan Apo Lambda D

See More by Nikon
×
Stock #75-363 New 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$111,650
Volume Pricing
Qty 1+ NT$111,650 each
Need More? Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
MRD70170
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Nikon

物理和機械特性

Field of View (mm):
2.5
Length excluding Threads (mm):
55.80
Maximum Diameter (mm):
30
Weight (g):
200

光學特性

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
0.17
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
0.64
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
0.88
Magnification:
10X
Numerical Aperture NA:
0.45
Working Distance (mm):
4
Field Number (mm):
25
Parfocal Length (mm):
60.06
Immersion Liquid:
N/A

傳感器

Maximum Sensor Format:
2/3"

螺紋和安裝

Mounting Threads:
M25 x 0.75

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 在 25mm 視場數 (FN) 下可實現超平場與高解析度成像
  • 先進的色差校正技術 (紫外–近紅外)
  • 廣泛相容多種顯微技術

Nikon CFI 平場複消色差 Lambda D 物鏡可在 25 mm 超寬視場數 (FN) 下實現超平場高解析度成像,確保全視野清晰度,非常適合數位成像、影像拼接及高內涵分析。該物鏡採用紫外至近紅外 (UV–NIR,405–850 nm) 波段的先進色差校正技術,支援多螢光通道真實色彩成像,無需更換物鏡即可精確呈現多色影像,並有效抑制色彩邊緣偽影。Nikon CFI 平場複消色差 Lambda D 物鏡相容亮場、螢光、微分干涉差 (DIC)、相差與偏振多種顯微技術。這款物鏡提供 2X 至 100X 的放大倍率選擇,並採用 Nikon 標準的 M25 × 0.75 安裝螺牙,可輕鬆整合至既有顯微鏡系統。高亮成像、大視場結合寬廣色彩保真度,使本物鏡極適用於醫藥研究、高內涵篩選、活細胞與螢光成像等應用。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
;