eo_logo
 
Product added to cart

200 x 5000mm Sheet of Diffuse Mirror Foil, No Adhesive

×
Stock #75-455 New 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$136,325
Volume Pricing
Qty 1+ NT$136,325 each
Need More? Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
DM-26X500-0
Type:
No Adhesive

物理和機械特性

Dimensions (mm):
200 x 5000
Foil Thickness (μm):
100
Adhesive Thickness (μm):
60

光學特性

Coating:
ACKTAR DIFFUSIVE MIRROR
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Stainless Steel
Coating Thickness (μm):
<5
Wavelength Range (μm):
0.4 - 19

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-196 to +350
Abrasion Resistance:
Moderate

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 高朗伯反射率
  • 0.4 至 17µm 波段平均總半球反射率達 90%
  • 可選標準型、低釋氣和無膠合劑型式

Acktar 散射反射箔片在 0.4 至 17µm 波段內的平均總半球反射率超過 90%。該系列箔片有 20 x 26cm 與 20 x 500cm 兩種尺寸規格,可選標準型、低釋氣型和無膠合劑型。該箔片柔韌輕薄,可在較寬的溫濕度範圍內持續保持性能穩定。Acktar 散射反射箔片在寬光譜範圍內表現出近乎理想的朗伯型漫反射特性,並在可見光(VIS)、近紅外(NIR)及紅外(IR)波段具有平坦的光譜響應。該箔片為 100% 無機材料,不含全氟和多氟烷基物質(PFAS)類物質,特別適用於實驗室、潔淨室、真空和航太等應用場景。

請注意:若需瞭解卷軸、膠帶或模切等更多相關資訊,請聯絡我們。

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin