eo_logo
 
Product added to cart

Coherent® BioRay™ Laser 1264213 | 405nm, 50mW (Recertified 05-P)

See More by Coherent®
×
Stock #89-373-RCD-05P Recertified 2 庫存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$100,614
Volume Pricing
Qty 1+ NT$100,614 each
Need More? Request Quote
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料

Specifications

概況

Heat Dissipation of Laser Head:
5 W Max
Manufacturer:
Coherent®
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIb
Model Number:
1264213

物理和機械特性

Weight (g):
<70
Pointing Stability (μrad/°C):
<10
Length (mm):
95.00

光學特性

Spatial Mode:
TEM00
Wavelength (nm):
405.00
Mode Quality, M2:
<1.5
Wavelength Tolerance (nm):
±5
Output Beam Angle (mrad):
<3
Beam Waist Position at Exit (mm):
±5
Beam Diameter (mm):
2.3 x 1.2
Beam Divergence (mrad):
0.5 x 0.5
Color:
Violet

電氣性能

Operating Current (mA):
100 max @ 25°C
Output Power (mW):
50
Power Stability (%):
<2% (8 hours, ±3°C)
Modulation Frequency (kHz):
Max Analog: 500
Rise Time (10% to 90%): <500 nsec
Fall Time (10% to 90%): <500 nsec
ESD Protection:
Level 4
RMS Noise:
20 Hz - 20 MHz: <0.5%
20 Hz - 20 MHz, peak-to-peak: <1%

硬體與介面連接

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #86-878
Europe: #86-878
Japan: #86-878
Korea: #86-878
China: #86-878
Output Type:
Free Space
Input Voltage (V):
5 - 24

螺紋和安裝

Mount:
Included

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
15 to 40
Storage Temperature (°C):
-20 to +60
Shock Rating:
30 G

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 外部聚焦,最高輸出功率為 100mW
  • 在5 - 24V DC範圍內自動調整輸入功率, 具有反向極性保護
  • 具有內建微控制器,可實現故障監控
  • 也供應Coherent® StingRay™ 開發套件

Coherent® StingRay™ 及 BioRay™ 雷射二極體模組適用於各種對齊、機器視覺及生醫應用,並提供各式各樣的輸出功率、波長及散開角度。高度精準的光學元件,以及複雜精密的驅動電子裝置,可為您的應用提供功率及控制、降低訊噪比,並提升測量速度。Coherent® StingRay™ 及 BioRay™ 雷射二極體模組設計在光束輪廓提供平頂功率分佈,以便與投影寬度一致。

注意:對於CDRH認證系統,Ⅲb類雷射需要#86-878。IIIA級雷射需要#59-099電源供應器。#86-878附有電源供應器或單獨出售。這些雷射包含一个Hirose連接器和能集成多種電源的引線端子。

請注意:CDRH 認證系統(IIIb 類別)或希望調變雷射的客戶,必須使用 #86-878雷射控制器及 #59-099 5V 通用電源供應器。若為連續波 (CW) 作業,則只需要使用 #59-099

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin