eo_logo
 
Product added to cart

BFS-U3-16S2M-BD2 USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera

See More by Teledyne FLIR
Teledyne FLIR IIS Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front

Teledyne FLIR IIS Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front

Teledyne FLIR IIS Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front
×
Stock #28-650 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$12,985
Volume Pricing
Qty 1+ NT$12,985 each
Need More? Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Monochrome Camera
Model Number:
BFS-U3-16S2M-BD2
Manufacturer:
FLIR
Camera Series:
Blackfly® S
Note:
Lens Mount Sold Separately, Found in Accessories Tab
Spectrum:
Monochrome

物理和機械特性

Dimensions (mm):
29 x 29 x 10 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
10
Housing:
Board Level

傳感器

Image Buffer:
240MB
Sensor Format:
1/2.9"
Resolution (Megapixels):
1.60
Frame Rate (fps):
226.00
Pixels (H x V):
1,440 x 1,080
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
4.97 x 3.73
Imaging Sensor:
Sony IMX273
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
8/10/12 Bit
Exposure Time:
4μs - 30s
Dynamic Range (dB):
71.58
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

電氣性能

Power Consumption (W):
3

硬體與介面連接

Interface:
USB 3.1 Gen 1
Connector:
USB3 TF38
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
JST BM06B-NSHSS-TBT

螺紋和安裝

Mount:
No Lens Mount

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
0 to +50
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

產品概覽

  • USB3 Vision和GenICam相容
  • 超緊湊型,29 x 29 x 10mm,板級相機
  • 支援Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架構
  • 全封裝版 可供選擇

Teledyne 成像FLIR/IIS Blackfly S: 具有強大功能的高級機器視覺相機

從封裝版或板級的先進感測器中捕捉所需圖像
Blackfly® S 是多功能緊湊型機器視覺相機系列,採用行業最先進的區域掃描感測器,外形小巧緊湊。配置強大的功能,可以輕鬆生成所需的精確圖像,從而提高應用開發速度。  結合自動和精確手動控制,對圖像捕捉和相機預處理進行控制。  配備從高速性能、高解析度圖像、偏振到低光靈敏度等多種型號,Blackfly® S系列相機能夠提供所需效果。 
 
由於所選各種相機均採用相同的外形尺寸,因此可以輕鬆實現一次開發,隨處部署。  相機功能包括IEEE1588時鐘同步,以及與支援GigE Vision或USB3 Vision連接埠的流行協力廠商軟體的完全相容。Blackfly® S提供GigE、USB3、封裝版和板級。

請注意:帶有裸露電子元件的板級相機旨在用於系統整合,可能不適合最終用戶。USB3線纜和鏡頭鏡座需單獨購買。提供免費FLIR’s Spinnaker 軟體開發套件 (SDK) 下載。USB3連接需要FPC線纜和適配器,需單獨購買。

Blackfly® S 板級 [USB3或GigE]

  • 板級型號讓OEM能夠開發更小、更輕、成本更低的解決方案,並具備嵌入式系統連線性和豐富的功能。適配常見的SBC和SOM,方便整合,相容性經過驗證。

產品特點  

  • 超緊湊外形(29mm x 29mm x 39mm)
  • 配備最新的CMOS感測器和最新的相機內影像處理功能
  • 具有增強的畫素合併靈活性、強大的自動曝光控制和強大的色彩轉換工具
  • 透過先進的相機控制和可程式化設計邏輯來改善循環時間
  • 配備序列器、區塊資料、事件通知、計數器、計時器和邏輯塊
  • 選配CMOS全域快門、偏振和高靈敏度BSI感測器 
  • 資料連接埠選項:GigE, USB3
  • 提供真實色彩的色彩轉換工具 
  • 先進的自動演算法或對圖像捕捉和相機內預處理的精確手動控制 
  • 相機內功能,如IEEE1588時鐘同步、無失真壓縮和深度學習推理 
  • 與協力廠商軟體和硬體相容 
  • 支援廣泛的作業系統和主機系統架構 
  • 豐富的示例代碼和詳細的API日誌記錄 
  • 透過在各感測器尺寸之間保持一致的外形尺寸,簡化產品反覆運算
  • 使用FlyCapture SDK或協力廠商USB3 Vision軟體進行相機控制

應用 

  • 智慧交通系統
  • 工廠自動化 
  • 條碼讀取
  • 3D掃描 
  • 生命科學儀器 
  • 生物識別自助服務解決方案 
  • 眼底鏡檢查 
  • 自動光學檢測
  • 食品飲料
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin