Coherent® 雷射選擇指南
依照應用的性能與成本要求,每種Coherent®雷射系列均提供不同的優勢。下表展示了Coherent的OBIS™、BioRay™與StingRay™雷射之間的價格與性能比較。
Coherent® 高性能OBIS™ 雷射系統設計緊湊且可隨插即用,能夠以單一平臺提供紫外線至近紅外的多種波長選項。Coherent® BioRay™ 雷射是一款具有成本效益的二極體雷射解決方案,適用於各種生物儀器應用,包括DNA研究、新藥物研發及液體評估。Coherent® 高性能StingRay™ 雷射二極體模組則非常適用於各種校準或機器視覺應用。
Laser Family | OBIS™ | BioRay™ | StingRay™ |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
空間模式 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
M2 | 1.1 1.3 | <1.5 | <1.5 |
光束直徑 | 0.7 ± 0.25mm | ~2.7 x 1.0mm | ~2.7 x 1.0mm |
指向穩定性 | <5μRad/°C | <10μRad/°C | <10μRad/°C |
RMS雜訊 | |||
20Hz~20MHz | <0.05% ~<0.25% | <0.5% | <0.5% |
20Hz~20kHz,峰值至峰值 | <0.5% ~<1% | <2% | <2% |
長期電源穩定性(8小時 ±3°C) | <2% | <2% | <2% |
Price |
$$$
|
$$
|
$
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
Privacy Policy | Cookie Policy | Terms & Conditions | Accessibility
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information