eo_logo
 
Product added to cart
Filter

C, S, and T-Mount Components | C, S, T安裝組件

camera lens showing purple anti-reflective coating on glass elements

C、S 及 T 接口圓形光學接口

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 適用於簡單透鏡、消色差透鏡、濾光片或分劃板的接口
  • 專為與任何 C、S 或 T 接口元件整合而設計
  • 使用隨附扣環可將光學裝置固定到位
C、S 及 T 接口延伸環

C、S 及 T 接口延伸環

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 用於新增固定延伸環至光學系統
  • 兩端具有公/母螺紋
  • 採用黑色陽極電鍍鋁結構
Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes

Acktar Hexa-Black™ C 接口降雜訊延伸環

  • Acktar Hexa-Black™ 光線吸收技術
  • 減少成像系統中的雜散光及雜訊
  • 可在擦角提供近乎零的鏡面反射
  • 雜散光攔截率高達 8 x 10-7
C、S 及 T 接口細牙螺紋聚焦管

C、S 及 T 接口細牙螺紋聚焦管

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 細牙螺紋內部鏡筒,用於微調焦距
  • 具備內徑遮光板螺紋,可減少雜散光
  • 母螺紋端設置凸緣以控制調整
Brass Spacer Ring

C、S 及 T 接口黃銅間隔環

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 可安裝在 C、S 及 T 接口公螺紋
  • 供應各種厚度以提供正確間隔
  • 提供間隔環套組
C、S 及 T 接口偏振器支撐架

C、S 及 T 接口偏振器支撐架

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 可將偏振器整合至 C、S 或 T 接口系統
  • 偏振器可在支撐架內旋轉達 90°
  • 適合固定 12.5、20、25 或 50mm 直徑的偏振器
  • 提供轉接器用於安裝 12.5 和 25mm 方形偏振器
C 接口螺旋鏡筒

C 接口螺旋鏡筒

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 相容於 12.5mm、15mm 及 25mm 直徑光學元件
  • 公母 C 接口螺紋
  • 提供無需旋轉光學元件的線性調整
旋轉光學座

旋轉光學座

C-接口電動快門

C-接口電動快門

Top Seller
  • 設計緊湊,外徑60mm
  • 簡單的On/Off操作,TTL輸入高達30Hz
  • 外接和內接C-螺紋支援簡便配置
C、S 及 T 接口可變光圈調整座

C、S 及 T 接口可變光圈調整座

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 適用於 C、S 及 T 接口系統的可變孔徑
  • 兩端設置公及母螺紋便於整合
  • 透過旋轉環或槓桿調整以提供精準控制
消色差透鏡原型建立系統

消色差透鏡原型建立系統

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 適用於原型建立的成像透鏡系統
  • 特別適用於識別所需的放大倍率與孔徑
  • 搭配使用C-接口相機時,與螺旋鏡筒相容
鏡筒系統光纖接頭轉接器

鏡筒系統光纖接頭轉接器

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • C 接環、S 接環、ID1 和 ID05 螺紋
  • 薄型設計盡可能減少系統入侵
  • 提供 SMA、FC、FC/APC 或 ST 光纖接頭
手動籠式濾光片轉輪

手動籠式濾光片轉輪

  • 籠式及鏡筒系統相容
  • 可容納 25mm 濾光片
  • 6 個分離位置
C接口濾光片/偏光鏡固定器

C接口濾光片/偏光鏡固定器

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • Optic Cells Can Mount Square or Circular Optics
  • 完整固定器需要一個外罩和一個光學元件
  • 提供M6或¼-20螺紋孔用於桿式安裝
C、S 及 T 接口立方體與平板接口

C、S 及 T 接口立方體與平板接口

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • C、S 及 T 接口解決方案,適用於安裝立方體及平板分光鏡、濾光片及反射鏡
  • 提供 90° 安裝介面
  • 適用於英制或公制系統的 ¼ -20 及 M6 螺紋安裝螺紋
C, S, and T-Mount Kinematic Mounts

C、S 及 T 接口動態調整座

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 可動態調整 C、S 和 T 接環元件
  • 提供水平安裝轉接器
  • 可拆卸旋鈕,以便使用內六角扳手
90° 動態轉接器

90° 動態轉接器

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 相容於 C 接口及籠式系統
  • M6 安裝孔
  • 相容於大部分 TECHSPEC® 動態調整座
C 及 T 接口元件套件

C 及 T 接口元件套件

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 適合系統及原型設計的 C 及 T 接口元件
  • 可整合至鏡筒及工作台系統
  • 隨附精巧木箱,便於儲存及整理
C、S 及 T 接口環形接口

C、S 及 T 接口環形接口

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 可桿式安裝 C、S 及 T 接口鏡筒系統組件
  • ¼-20 或 M6 螺紋安裝選項
  • 採用黑色陽極電鍍鋁結構
C、S 及 T 接口螺紋轉接器

C、S 及 T 接口螺紋轉接器

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 可將所有可用的鏡筒系統螺紋類型轉換為其他螺紋
  • 薄型設計,盡可能縮短延伸長度
  • 採用黑色陽極電鍍鋁結構
C、S 及 T 接口雙螺紋環

C、S 及 T 接口雙螺紋環

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
New
  • 最高的 C、S 及 T 接口鏡筒連接相容性
  • 母或公螺紋選項
  • 也提供旋轉環
M22.5 x 0.5 to C-Mount Step-Up Adapter, #12-480

C 及 T 接環元件的機器視覺轉接器

New
  • 將 C 及 T 接環元件整合至成像系統
  • 相容 M22.5 到 M40.5 的機器視覺螺紋
  • 逐步式設計可防止邊角遮光
C 及 T 接口物鏡轉接頭

C 及 T 接口物鏡轉接頭

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 整合顯微鏡物鏡,建立數位顯微鏡系統
  • 具備 C 及 T 接口公螺紋及母物鏡螺紋
  • 採用黑色陽極電鍍鋁結構
C 及 T 接口光導管安裝轉接器

C 及 T 接口光導管安裝轉接器

  • Adapt Light Guides to Optical Components
  • C-Mount and T-Mount Versions Available
  • Articulating Arm Package Available
C 及 T 接口目鏡接口

C 及 T 接口目鏡接口

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 可將目鏡整合至 C 及 T 接口系統
  • 具備 C 及 T 接口公螺紋
  • 採用黑色陽極電鍍鋁結構
C 及 S 接口二極體接口

C 及 S 接口二極體接口

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 提供 C 及 S 接口螺紋便於輕鬆整合
  • 薄型設計盡可能減少系統入侵
  • 接受常見雷射二極體或光電二極體
C接環平板分光鏡

C接環平板分光鏡

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Nikon F-Mount Lens to C-Mount Camera Adapter, #54-341

C-Mount Camera Lens Adapters

  • Allows C-Mount Video Camera to Accept 35mm SLR Camera Lens
T-Adapter for Camera Bodies

T-Adapter for Camera Bodies

  • Turns Standard 35mm SLR Cameras Into T-mount
  • Use With T-Components
適用於目鏡與C接環相機的單筒DIN顯微鏡

適用於目鏡與C接環相機的單筒DIN顯微鏡

  • Integrate Objective with C-Mount Camera or DIN Eyepiece
  • Compatible with DIN Standard Objectives
  • Objective and Eyepiece Not Included
C-Mount Manual Objective Turrets

C接口手動物鏡轉塔

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin