eo_logo
 
Product added to cart

Optotune Industrial 1 Channel Current Controller | ICC-1C

See More by Optotune
Optotune Industrial 1 Channel Current Controller | ICC-1C - Front

Optotune Industrial 1 Channel Current Controller | ICC-1C - Front

Optotune Industrial 1 Channel Current Controller | ICC-1C - Front Optotune Industrial 1 Channel Current Controller | ICC-1C - Back
×
Stock #74-605 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$20,475
Volume Pricing
Qty 1+ NT$20,475 each
Need More? 索取報價單
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Specialty Lens

物理和機械特性

Height (mm):
28.7
Length (mm):
64.00
Width (mm):
105.00

電氣性能

Operating Current (mA):
-500 to +500
Power Consumption (W):
15 (maximum)

硬體與介面連接

Connector:
USB-C, Ethernet (to PC), 6-way Hirose (to lens)

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
0 to +60
Storage Temperature (°C):
-40 to +85

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

產品概覽

  • ICC-1C:用於控制單個 Optotune 透鏡
  • ICC-4C-500:可同時控制多達4個Optotune透鏡
  • ICC-4C-2000:可控制Optotune光束偏移器和精細轉向鏡
  • 支援使用Optotune Cockpit GUI、SDK或類比訊號驅動
  • 另有 Optotune 鏡頭驅動器 和 Gardasoft 控制器 可供選擇

Optotune ICC 電流控制器支援對 Optotune 可調焦透鏡進行控制,電流輸出為 ±500mA(ICC-4C-500最多可控制 4 個透鏡),亦可用於控制 Optotune的光束偏移器和精密偏轉鏡(ICC-4C-2000)。該控制器配備多種連接埠,包括USB、UART、I2C、乙太網和類比輸入,便於與現有機器視覺系統無縫整合。使用Optotune Cockpit GUI,使用者可透過USB或乙太網輕鬆驅動控制器,同時提供Python和C# SDK以支援進一步整合。Optotune ICC 電流控制器非常適用於機器視覺應用,同時也是多液態透鏡系統的理想選擇,可有效簡化系統控制架構與布線複雜度。該控制器還可用於驅動 LED、雷射二極體、熱電冷卻器(TECs),或其他需要精確電流控制的元件。使用 #22-409 擴展組件可驅動配有 FPC 連接器的 Optotune 可調焦透鏡,適用於 ICC-1C 或 ICC-4C-500;使用#23-718 擴展組件可驅動光束偏移器和精密偏轉鏡,適用於ICC-4C-2000

Technical Information

OPTOTUNE ICC-4C-500 控制器產品
產品編號 產品描述 內容 Notes
#22-408 ICC-4C-500 控制器
  • 僅ICC-4C-500控制器
用於同時控制多達4個附Hirose連接器的Optotune透鏡(每通道±500 mA)。電源需單獨購買且為必需配件(#22-410)。如需控制附FPC連接器的Optotune透鏡,還需#22-409擴展套件。使用者需自備I/O連接器用於I/O輸入。
#22-409 ICC-4C-500 擴展套件
  • 透鏡專接板(含30cm延長線)
  • Micro-USB 傳輸線
  • DIN 導軌夾套件
與ICC-4C-500控制器(#22-408)配合使用,可同時控制多達4個附FPC連接器的Optotune透鏡。可直接插入輔助輸出連接器,或使用隨附的延長線連接。
#22-410 ICC-4C 電源供應器
  • 配備美規電源線的電源供應器
包含與ICC-4C相容的AC/DC變壓器及美規電源線。 
OPTOTUNE ICC-4C-2000 控制器產品
產品編號 產品描述 內容 Notes
#23-717 ICC-4C-2000 控制器
  • 僅ICC-4C-2000控制器
用於控制Optotune的XPR光束移位器, BSW-20光束移位器和 FMR-20精細轉向鏡。提供4個獨立通道,每通道±2 A。電源和擴展套件需單獨購買且為必需配件(#23-718和#22-410)。使用者需自備I/O連接器用於I/O輸入。
#23-718 ICC-4C-2000 擴展套件
  • 用於XPR、BSW和FMR的轉接板(含20cm延長線)
  • Micro-USB 傳輸線
  • DIN 導軌夾套件
與Optotune ICC-4C-2000控制器配合使用,使用FPC介面連接XPR、BSW-20和FMR-20產品。可直接插入34針輸出連接器,或使用隨附的延長線連接。
#22-410 ICC-4C 電源供應器
  • 配備美規電源線的電源供應器
包含與ICC-4C相容的AC/DC變壓器及美規電源線。 
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin