Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
美國、新加坡和馬來西亞工廠生產
從最初設計、到原型製造、再到最後量產均可提供標準品和客製化服務
依圖製造能力
超 700 種非球面透鏡設計,可立刻出貨
MRF 精加工表面精度始終超過 λ/10
Edmund Optics® 是公認的非球面透鏡製造領域的領導者,在生產非球面透鏡方面擁有豐富的經驗,其應用領域非常廣泛,從生命科學系統(如眼科儀器和手術設備)到工業雷射設備、量測和分析儀器以及國防應用。Edmund Optics® 的大批量非球面透鏡製造單位每天 24 小時運行,月產精密非球面透鏡數千個。我們的製造單元擁有最先進的生產和量測設備,加上非球面透鏡設計和製造方面的專業知識相得益彰。無論您的應用是需要我們龐大庫存中的標準元件,依圖製造的透鏡,還是完全客製化的設計方案,我們專業的光學設計和製造工程師都能開發出滿足客戶需求的解決方案。若要與專家交談或請求快速報價,請立即聯絡我們。
Edmund Optics® 在全球擁有四家工廠,每年生產數百萬件光學產品。我們將為您介紹非球面透鏡的製作過程,包括從成型到研磨、拋光、定心和量測。
Please accept marketing-cookies to watch this video.
非球面製造能力 | |||
---|---|---|---|
商用級 | 精密級 | 高精密/雷射級 | |
直徑 | 10 – 200mm | 10 – 200mm | 10 – 200mm |
直徑公差 | +0/-0.100mm | +0/-0.025mm | +0/-0.010mm |
非球面面型精度 (P - V) @ 633nm | 5λ | 1λ | λ/10 |
頂點曲率半徑 (非球面) | ±0.5% | ±0.1% | ±0.05% |
峰值斜率誤差 | 每公釐窗口1μm/mm | 每公釐窗口0.35μm/mm | 每公釐窗口0.15μm/mm |
中心對齊 (光束偏移) | 3 arcmin | 1 arcmin | 0.5 arcmin |
中心厚度公差 | ±0.100mm | ±0.050mm | ±0.010mm |
表面質量(劃痕坑點) | 80–50 | 40–20 | 10–5 |
非球面表面測量工藝 | 輪廓測量(2D) | 輪廓測量(3D) | 干涉測量法 |
表面粗糙度 (RMS) | 3nm | 2nm | 1nm |
需要標準品或客製鍍膜?
立即瞭解我們的客製鍍膜!
Edmund Optics® 擁有提供標準和客製非球面透鏡的專業技術。我們的專長是精密拋光和精密模壓非球面透鏡。色彩校正非球面透鏡可用於寬頻應用,還提供適用於整個紅外光譜的透鏡選項。請讓我們知道您的需求,我們的光學製造工程師將與您密切合作,確保在預算範圍內提供滿足系統需求的非球面透鏡。