eo_logo
 
Product added to cart
Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser Systems 相干Coherent® Surelock™ 微型工作臺式雷射系統
  • 窄光譜線寬:0.07nm FWHM
  • 對極端溫度不敏感
  • 超緊湊、易於使用、隨插即用的雷射系統
Coherent®單頻Sapphire™ NX雷射系統 Coherent®單頻Sapphire™ NX雷射系統
  • 超窄線寬:<1.5 MHz
  • 輸出功率:高達200mW
  • 波長選項:850nm 或 532nm
Coherent®Sapphire™ LPX雷射系統 Coherent®Sapphire™ LPX雷射系統
  • 輸出功率:高達500mW
  • 300mW和500mW輸出功率
  • 可選488、532 和561nm 波長
New Coherent® LightSmyth™ 奈米圖案矽印模 Coherent® LightSmyth™ 奈米圖案矽印模
  • 奈米級質地的溝槽表面
  • 各種不同溝槽週期和溝槽深度
  • 適用於奈米光子研究應用
coherent&reg;高效能obis&trade; LX/LS 雷射系統 coherent®高效能obis™ LX/LS 雷射系統
Coherent® 高效能 OBIS ™ LX/LS 光纖頭雷射系統 Coherent® 高效能 OBIS ™ LX/LS 光纖頭雷射系統
  • 高效能 OBIS™ LX/LS 雷射搭配新增光纖功能
  • 永久光纖附件延長使用壽命,提供保證功率
  • 單模偏振保持光纖內含 FC/APC 連接器,提供高品質及低雜訊的雷射光束輸出
  • 也供應 Coherent® 高效能 OBIS™ LX/LS 雷射系統
Coherent® LaserCheck™ Coherent® LaserCheck™
Top Seller
  • 功率範圍是0.5μW至1W
  • 波長範圍是400nm至1064nm
  • 準確度為±8%
Coherent&reg; Lasercam&trade; 光束輪廓儀 Coherent® Lasercam™ 光束輪廓儀
  • 12 and 14-bit Digital USB 2.0 Interface Options
  • 具有高敏感度與動態範圍
  • 包含直觀的 BeamView™ 軟體
Coherent&reg; 高敏感度光學功率計 Coherent® 高敏感度光學功率計
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors Coherent® EnergyMax雷射能量傳感器
  • 通過 ISO 17025 認證
  • 具有內嵌光譜補償特性
  • 自動溫度補償
Coherent&reg; 光束位置感測溫差電堆功率計 Coherent® 光束位置感測溫差電堆功率計
  • 具有溫差電堆探測器元件,可實現高功率量測
  • 可量測探測器表面上的光束位置
  • ISO 17025 認證
Coherent® StingRay™ 及 BioRay™ 雷射二極體模組 Coherent® StingRay™ 及 BioRay™ 雷射二極體模組
  • 外部聚焦,最高輸出功率為 100mW
  • 在5 - 24V DC範圍內自動調整輸入功率, 具有反向極性保護
  • 具有內建微控制器,可實現故障監控
  • 也供應Coherent® StingRay™ 開發套件
Coherent&reg; 溫差電堆功率計 Coherent® 溫差電堆功率計
  • 優異的防破壞能力
  • 廣泛動態範圍
  • 通過ISO 17025認證
Coherent&reg; PowerMax 棒 Coherent® PowerMax 棒
  • 採用高敏感度的矽光電二極體
  • 外型大,孔徑為8mm
  • 非常適用於連續波或脈衝雷射量測
Coherent&reg; StingRay&trade; 開發套件 Coherent® StingRay™ 開發套件
  • 包括660與520nm StingRay™ 雷射
  • 非常適用於實驗與建立原型
  • 可實現對建構光雷射系統的快速評估
  • 提供個別StingRay™雷射二極體
Coherent® OBIS™ 散熱器 Coherent® OBIS™ 散熱器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 專為 Coherent® OBIS™ 雷射所設計
  • 相容於 C 接口及籠式系統
  • 10 個散熱片
Coherent&reg; Diamond C系列 CO<sub>2</sub> 雷射 Coherent® Diamond C系列 CO2 雷射
  • 卓越的光束品質及功率穩定性,可提升製程品質
  • 完全密封的整合封裝,內建射頻電源供應器
  • 寬廣的功率範圍,搭配 CW 或脈寬調變控制
Coherent® USB-PowerMax Pro 快速量測系統 Coherent® USB-PowerMax Pro 快速量測系統
  • 市面上反應最快的雷射功率量測系統
  • 完全整合的隨插即用 USB 系統
  • 提供大型有效區域進行完整光束量測
Coherent® 可見光雷射二極體模組 Coherent® 可見光雷射二極體模組
  • 功能強大、外型精巧的高品質雷射二極體
  • 635nm 及 670nm 高可見度波長
  • 以精密的電子設計提供一致的光束屬性
Coherent® 高敏感度溫差電堆傳感器 Coherent® 高敏感度溫差電堆傳感器
  • 寬廣的光譜範圍,具備高敏感度及高分辨率
  • 具備大型有效區域的傳感器,直徑最大可達 19mm
  • 平坦的寬頻輸出,在 1mW/cm2 以上無飽和
Coherent® 扇冷溫差電堆傳感器 Coherent® 扇冷溫差電堆傳感器
  • 可量測最高 300W 的雷射功率
  • 適用於無法採用水冷的應用
  • 體積精巧方便攜帶,適合現場應用使用
Coherent® 高功率水冷溫差電堆傳感器 Coherent® 高功率水冷溫差電堆傳感器
  • 採用水冷功能,可承受高達 5kW 的雷射功率
  • 在 0.25 到 11μm 範圍內光譜平直
  • 具備 50mm 大孔徑,可接受各種光束直徑
Coherent®  單頻 OBIS™ LX 雷射系統 Coherent® 單頻 OBIS™ LX 雷射系統
  • 單頻、平行、TEM00 輸出光束
  • 長相干長度超過 1 公尺
  • 優異的訊噪比
CO<sub>2</sub> Beam Expanders Coherent® CO2 光束擴束器
  • 專為 10.6μm 的 CO2 雷射光源設計
  • 尺寸精巧便於輕鬆進行系統整合
  • II-VI 紅外線硒化鋅光學元件
Coherent® 光學級多晶體 CVD 鑽石窗鏡 Coherent® 光學級多晶體 CVD 鑽石窗鏡
  • 提供高穿透率,涵蓋紫外線、遠紅外線及微波光譜
  • 具備高度熱傳導性,適合搭配使用高功率雷射
  • 具備卓越硬度,提供極佳的抗刮能力
  • Coherent Corp 製造
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings Coherent® LightSmyth™ 穿透繞射光柵
  • 高繞射效率(高於 94% 絕對)及低散射
  • 不受偏振影響,提供單一偏振最佳化光柵
  • 堅固的無機材料,提供卓越的功率處理能力和可靠性
  • 設計用於 800 - 1800nm 之間的近紅外線波長
New TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses 硒化鋅(ZnSe)非球面透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 愛特蒙特光學設計,Coherent®製造
  • 高級硒化鋅材料
  • 提供無鍍膜或寬頻8-12µm抗反射鍍膜
New TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses 鋅硒化物(ZnSe)平凸(PCX)透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 愛特蒙特光學設計,II-VI製造
  • 高級硒化鋅材料
  • 無鍍膜或寬頻抗反射鍍膜選項
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
;