eo_logo
 
Product added to cart

Color and Absorptive Filters | 有色濾光片和吸收濾光片

Color and Absorptive Filters are available in longpass, bandpass, and neutral density options. Color and Absorptive Filters are ideal for use as environmental displays or for other machine vision or industrial applications. These filters utilize the material’s inherent absorption or transmission properties, rather than interference effects from thin film coatings. By controlling the thickness of the material, precise filtering across large bandwidths can be achieved. Edmund Optics’ Color and Absorptive Filters are available in glass, plastic, or film substrates. Glass filters offer high durability, while plastic or film filters are cost-sensitive alternatives.

Filter
抗反射 (AR) 鍍膜 HOYA 吸收型中性密度 (ND) 濾光片 抗反射 (AR) 鍍膜 HOYA 吸收型中性密度 (ND) 濾光片

精密抗反射(AR)鍍膜吸收型中性密度 (ND) 濾光片 精密抗反射(AR)鍍膜吸收型中性密度 (ND) 濾光片 New
SCHOTT 有色玻璃高通濾光片 SCHOTT 有色玻璃高通濾光片
  • 27 種標準 SCHOTT 有色玻璃類型
  • 紫外線、可見光或近紅外線波長
  • 標準 50 x 50mm 尺寸搭配 1、2 或 3mm 厚度
SCHOTT 有色玻璃帶通濾光片 SCHOTT 有色玻璃帶通濾光片
  • 20 種標準 SCHOTT 玻璃類型
  • 50 x 50mm 尺寸搭配 1、2 或 3mm 厚度
  • 紫外線、可見光和紅外線帶通區域
有色玻璃替代高通濾光片 有色玻璃替代高通濾光片
  • 電介質鍍膜高通濾光片
  • >90% 以上的一般穿透率及 OD5 以上的隔絕能力
  • 100% 環境安全,構造符合 RoHS 規範
  • 320 至 1000nm 的穿透波長
SCHOTT 惡劣環境有色玻璃 NIR 截止濾光片 SCHOTT 惡劣環境有色玻璃 NIR 截止濾光片
  • 在 NIR 中有高吸收率
  • 設計用於高濕度的惡劣環境
  • 50 x 50mm 尺寸搭配 1mm 厚度
SCHOTT 有色玻璃吸熱低通濾光片 SCHOTT 有色玻璃吸熱低通濾光片
  • Schott KG 有色玻璃基材
  • 吸收紅外線輻射
  • 50 x 50mm 尺寸搭配 1、2 或 3mm 厚度
帶通濾光片 帶通濾光片
  • 紫外光、可見光、紅外光範圍
  • 提供圓形和方形選項
Hoya 高通玻璃彩色濾光片 Hoya 高通玻璃彩色濾光片
  • 提供紫外線、可見光與紅外線通過系列
  • 可見光可用於彩色帶通濾光片
  • 亦提供轉接版本
C-Mount Longpass Glass Color Filters C 接口高通玻璃彩色濾光片 New
  • 預先安裝於刻字 C 接環外罩
  • 簡化光學系統的整合
  • 提供 Schott 或 HOYA 彩色玻璃濾光片
  • 亦提供非轉接版本
Hoya 吸收型中性密度濾光片 Hoya 吸收型中性密度濾光片
Top Seller
  • 透過吸收 (而非反射) 減弱可見光
  • 可堆疊多個濾光片以提升攔截效果
  • 提供的光學密度介於0.1至4.0之間
  • 也可預先安裝於 C 接環外框
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters C 接環吸收型中性密度 (ND) 濾光片
  • 預先安裝於刻字 C 接環外框
  • 簡化光學系統的整合
  • 0.15 至 2.5 的光學密度
  • 亦提供未安裝版本
二向色濾光片 二向色濾光片
  • 高飽和度異向性類型
  • 大小和設定矩陣
  • 精密玻璃基材
45° 反射型二向色彩色濾光片 45° 反射型二向色彩色濾光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 反射特定顏色的光,同時穿透其餘可見光譜
  • 非常適合分色應用
  • 精密的N-BK7基板
LUMILASS螢光玻璃濾光片 LUMILASS螢光玻璃濾光片
  • 利用紫外線照明激發

  • 多種螢光顏色

  • 高靈敏度和耐用性

Everix OD 2.0  超薄高通濾光片 Everix OD 2.0 超薄高通濾光片 Clearance
  • 超薄,柔性基材
  • 起始波長斜率高
  • 新型薄膜,不易產生刮痕
Everix OD 2.0 超薄低通濾光片 Everix OD 2.0 超薄低通濾光片 Clearance
  • 採用彈性設計,可配合曲面表面
  • 抗刮,採用超薄聚合物結構
  • 80% 以上的平均穿透率
光學澆鑄塑膠彩色濾光片 光學澆鑄塑膠彩色濾光片
  • 抗所有化學試劑和溶劑(包括丙酮、酸、鹼和酒精)
  • 極佳的熱敏性
  • 使用高速硬質合金鑽頭輕鬆鑽孔以進行安裝
Optical Cast Infrared (IR) Longpass Filters Optical Cast Infrared (IR) Longpass Filters
Top Seller
  • Lightweight Plastic
  • Excellent Thermal and Chemical Resistance
柯達Wratten濾光片 柯達Wratten濾光片
  • 非常適合色彩校正和衰減
  • 紅外濾光片在 400 - 700 nm波長範圍內無穿透率
  • 可使用無粉乳膠手套進行操作
KODAK WRATTEN 2 中性密度濾光片 KODAK WRATTEN 2 中性密度濾光片
  • 提供大尺寸
  • 可輕鬆裁切以取得自訂尺寸
  • 編號為96的Kodak濾光片
C-Mounted Filters C-Mounted Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • Hot or Cold Mirror and Color Dichroic Options Available
  • 4 Standard Female C-Mount Threaded Holes
濾光片色卡 濾光片色卡
  • 200 多種彩色濾光片色卡
  • 吸熱和吸色能力更強
  • 非常適合滿足原型製造需求
  • 另外提供 Roscolux® 彩色濾光片
封裝版彩色濾光片 封裝版彩色濾光片
  • 提升對比度
  • 隔離光譜區域/顏色
  • 精密彩色玻璃
Isuzu ISK 吸熱有色玻璃濾光片 Isuzu ISK 吸熱有色玻璃濾光片
  • 可穿透可見光,攔截紅外線輻射
  • 可於設計波長提供明確的截止效果及高吸收率
  • 供應 12.5、25 及 50mm 直徑
近紅外(NIR)偵測 YAGLASS-T 濾光片 近紅外(NIR)偵測 YAGLASS-T 濾光片
  • 將近紅外光轉換為可見光
  • 在1064nm處發光轉換的最低靈敏度為 30mW/mm2
  • 是高功率應用中 雷射偵測卡 的理想替代品
  • 另外提供用於將 UV 轉化為可見光的螢光玻璃濾光片
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters Everix OD 4.0 超薄長波通濾光片
  • 300µm 超薄結構
  • OD ≥4.0阻帶 與均值>85% 的通帶穿透率
  • 超輕重量與抗刮性
Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters Everix OD 4.0 超薄短波通濾光片
  • 300µm 超薄結構
  • OD ≥4.0阻帶 與均值>85% 的通帶穿透率
  • 超輕重量與抗刮性
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program